Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Length Under Neck (mm) | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | M2 | 0.4 | 40 | 9.5 | 3 | 2 | 15 | LM1 | 5 | 2.5 | |
12.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | M2.5 | 0.45 | 44 | 9.5 | 3 | 2 | 16 | LM1 | 5 | 2.5 | |
10.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | M2.6 | 0.45 | 44 | 9.5 | 3 | 2 | 16 | LM1 | 5 | 2.5 | |
10.87 € 3.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M3 | 0.5 | 46 | 11 | 4 | 3 | 18 | LM2 | 6 | 3.2 | |
10.67 € 3.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M4 | 0.7 | 52 | 13 | 5 | 3 | 20 | LM2 | 7 | 4 | |
7.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | M5 | 0.8 | 60 | 16 | 5.5 | 3 | 25 | LM2 | 7 | 4.5 | |
8.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | M6 | 1 | 62 | 19 | 6 | 3 | 28 | LM2 | 7 | 4.5 | |
12.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | M8 | 1 | 70 | 22 | 6.2 | 3 | 35 | LM2 | 8 | 5 | |
11.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | M8 | 1.25 | 70 | 22 | 6.2 | 3 | 35 | LM2 | 8 | 5 | |
16.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | M10 | 1.5 | 75 | 24 | 7 | 3 | 39 | LM2 | 8 | 5.5 | |
16.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | M10 | 1.25 | 75 | 24 | 7 | 3 | 39 | LM2 | 8 | 5.5 | |
20.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | M12 | 1.5 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | 42 | LM2 | 9 | 6.5 | |
20.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | M12 | 1.25 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | 42 | LM2 | 9 | 6.5 | |
20.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | M12 | 1.75 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | 42 | LM2 | 9 | 6.5 | |
25.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | M14 | 1.5 | 88 | 30 | 10.5 | 3 | 46 | LM2 | 11 | 8 | |
25.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | M14 | 2 | 88 | 30 | 10.5 | 3 | 46 | LM2 | 11 | 8 | |
30.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | M16 | 1.5 | 95 | 32 | 12.5 | 3 | 50 | LM2 | 13 | 10 | |
30.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | M16 | 2 | 95 | 32 | 12.5 | 3 | 50 | LM2 | 13 | 10 | |
39.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | M20 | 2.5 | 105 | 37 | 15 | 4 | 56 | LM3 | 15 | 12 | |
69.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | M24 | 3 | 120 | 45 | 19 | 4 | 72 | LM3 | 18 | 15 |
Loading...
Nominal M x P | Chamfer Lcf | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | |
M2 | 0.4 | 2.5P | LM1 | 40 | 9.5 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2.5 |
M2.5 | 0.45 | 2.5P | LM1 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2.5 |
M2.6 | 0.45 | 2.5P | LM1 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2.5 |
M3 | 0.5 | 2.5P | LM2 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 |
M4 | 0.7 | 2.5P | LM2 | 52 | 13 | 20 | 5 | 3 | 7 | 4 |
M5 | 0.8 | 2.5P | LM2 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 |
M6 | 1 | 2.5P | LM2 | 62 | 19 | 28 | 6 | 3 | 7 | 4.5 |
M8 | 1.25 | 2.5P | LM2 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 |
M8 | 1 | 2.5P | LM2 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 |
M10 | 1.5 | 2.5P | LM2 | 75 | 24 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 |
M10 | 1.25 | 2.5P | LM2 | 75 | 24 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 |
M12 | 1.75 | 2.5P | LM2 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
M12 | 1.5 | 2.5P | LM2 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
M12 | 1.25 | 2.5P | LM2 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
M14 | 2 | 2.5P | LM2 | 88 | 30 | 46 | 10.5 | 3 | 11 | 8 |
M14 | 1.5 | 2.5P | LM2 | 88 | 30 | 46 | 10.5 | 3 | 11 | 8 |
M16 | 2 | 2.5P | LM2 | 95 | 32 | 50 | 12.5 | 3 | 13 | 10 |
M16 | 1.5 | 2.5P | LM2 | 95 | 32 | 50 | 12.5 | 3 | 13 | 10 |
M20 | 2.5 | 2.5P | LM3 | 105 | 37 | 56 | 15 | 4 | 15 | 12 |
M24 | 3 | 2.5P | LM3 | 120 | 45 | 72 | 19 | 4 | 18 | 15 |
Thread Types | Métrique | Number of Chamfered Threads | 2.5 P | Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Work Material | Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / Acier allié (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Heat-Treated Steel (25 - 35 HRC) / Tool Steel (Before SKD Quenching) / Cast Steel (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) / Cast Aluminum Alloy (AC, ADC) / Cast Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Castings (ZDC) | Tap Model | Taraud en spirale | Bore Model | For Blind Holes |
Coating Presence | None | Surface treatment | Non revêtu |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threads(mm)
Overall Length (L)(mm)
Thread Length
Shank Diameter(φ)
No. of Grooves
Length Under Neck(mm)
Precision
Square Part Length(mm)
Square Part Width(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles