Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
G-STP-3SET
No. of Steps | 9/9/14 | Shank Diameter(mm) | 6/8/10 | Step Thickness(mm) | 5/3/4 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension of Each Step(mm) | 4-12/4-20/4-30 | Coating | TiN Coating | Set Content | G-STP9-4-12, G-STP9-4-20, G-STP14-4-30 |
Vous vous trouvez sur la page de TiN-Coated High-Speed Steel Step Drill 3-Piece Set, le numéro d'article est le suivant: G-STP-3SET.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-STP-3SET.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles