Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Design with Features to Suppress Vibration with Readily Vibrating Objects
Clean surface finish of machined objects!
Processing Method | Side Milling | Work Material | SUS304 | Coolant | Water-Soluble |
---|---|---|---|---|---|
Number of revolutions | 4100min-1 | Feed | 430mm/min | Cut Volume | Ad:9mm Rd:0.3mm |
Processing Method | Side Milling | Number of revolutions | 4700min-1 | Feed | 770mm/min | Cut Volume | Ad:9mm Rd:1.2mm |
---|
Processing Method | Side Milling | Number of revolutions | 4100min-1 | Feed | 430mm/min | Cut Volume | Ad:9mm Rd:1.2mm |
---|
Work Material | SUS304 | Processing Method | Side Face Cutting | Coolant | Water-Soluble |
---|---|---|---|---|---|
Number of revolutions | 3183min-1 | Feed | 509mm/min | Cut Volume | Ad:10mm Rd:5mm |
Référence pièce
|
---|
VAC-VHEM4R2 |
VAC-VHEM4R2.5 |
VAC-VHEM4R3 |
VAC-VHEM4R4 |
VAC-VHEM4R5 |
VAC-VHEM4R6 |
VAC-VHEM4R8 |
VAC-VHEM4R10 |
VAC-VHEM4R12 |
VAC-VHEM4R16 |
VAC-VHEM4R20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 6 | 6 | 50 | 1 | |
30.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 7 | 6 | 50 | 1 | |
30.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 8 | 6 | 50 | 1 | |
30.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 10 | 6 | 50 | 1 | |
31.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 15 | 6 | 60 | 1 | |
31.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 15 | 6 | 60 | 2 | |
39.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 20 | 8 | 70 | 2 | |
57.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 10 | 75 | 2 | |
79.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 30 | 12 | 80 | 2 | |
112.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 40 | 16 | 100 | 2 | |
188.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 45 | 20 | 100 | 2 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | Figure | |
Flute Diameter D | |||||
VAC-VHEM4R | 2 | 6 | 50 | 6 | 1 |
2.5 | 7 | 50 | 6 | 1 | |
3 | 8 | 50 | 6 | 1 | |
4 | 10 | 50 | 6 | 1 | |
5 | 15 | 60 | 6 | 1 | |
6 | 15 | 60 | 6 | 2 | |
8 | 20 | 70 | 8 | 2 | |
10 | 25 | 75 | 10 | 2 | |
12 | 30 | 80 | 12 | 2 | |
16 | 40 | 100 | 16 | 2 | |
20 | 45 | 100 | 20 | 2 |
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Titanium Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / Countersunk |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles