Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VAC-FMS-VHEM4S3 |
VAC-FMS-VHEM4S4 |
VAC-FMS-VHEM4S5 |
VAC-FMS-VHEM4S6 |
VAC-FMS-VHEM4S8 |
VAC-FMS-VHEM4S10 |
VAC-FMS-VHEM4S12 |
VAC-FMS-VHEM4S14 |
VAC-FMS-VHEM4S16 |
VAC-FMS-VHEM4S18 |
VAC-FMS-VHEM4S20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 7 | 6 | 54 | 1 | |
26.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 8 | 6 | 54 | 1 | |
26.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 10 | 6 | 54 | 1 | |
26.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 10 | 6 | 54 | 2 | |
38.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 12 | 8 | 58 | 2 | |
53.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | 10 | 66 | 2 | |
74.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 16 | 12 | 73 | 2 | |
95.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 14 | 18 | 14 | 75 | 2 | |
99.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 22 | 16 | 82 | 2 | |
140.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 18 | 24 | 18 | 84 | 2 | |
155.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 26 | 20 | 92 | 2 |
Loading...
Model Number
VAC-FMS-VHEM4S
Model Number | Flute Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | Figure | |
Flute Diameter D | |||||
VAC-FMS-VHEM4S | 3 | 7 | 54 | 6 | 1 |
4 | 8 | 54 | 6 | 1 | |
5 | 10 | 54 | 6 | 1 | |
6 | 10 | 54 | 6 | 2 | |
8 | 12 | 58 | 8 | 2 | |
10 | 14 | 66 | 10 | 2 | |
12 | 16 | 73 | 12 | 2 | |
14 | 18 | 75 | 14 | 2 | |
16 | 22 | 82 | 16 | 2 | |
18 | 24 | 84 | 18 | 2 | |
20 | 26 | 92 | 20 | 2 |
● High efficiency machining can be realized by suppressing chattering through the use of "unequal lead."
● Smooth chip discharge is achieved using an optimum groove geometry.
[ ! ]The electrical conductivity is minimal.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Titanium Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / Countersunk |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles