Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B80-1 |
B80-2 |
B81-2 |
B82-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre maximum (mm) | Diamètre de vis de section de montage | Course (±mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.02 € | 1 | 8 jours | 10 | 9.3 | - | 3.25 | ||
48.47 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | - | 3.25 | ||
58.48 € | 1 | 8 jours | 10 | 13 | M9.5 P=0.5 | 6.5 | ||
56.60 € | 1 | 8 jours | 10 | 18 | M9.5 P=0.5 | 12.5 |
Loading...
Type | EN 1.4125 équiv. | Pas de filetage(Rotation mm/1) | 0.5 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre maximum(mm)
Diamètre de vis de section de montage
Course(±mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles