Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NSS 7.7.9
Caractéristiques | Trou d'arbre brut | Désalignement admissible | Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Plage de couple admissible(N▪m) | 50,01 à 100,00 | Diamètre extérieur(φ) | 92 | Longueur totale(mm) | 74 |
Matériau du corps principal | Acier | Couple admissible(N▪m) | 68 | Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 5,1 à 100 |
Désalignement latéral admissible(mm) | 66 | Vitesse de rotation maximale(tr/min) | 2500 | Plage maximale du nombre de tours(tr/min) | 2001 à 4 000 |
Désalignement axial admissible (±)(mm) | 1 | Moment d'inertie(kg·m2) | 2.69×10-3 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::60 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles