Accouplements à mâchoires / fixation au choix / rondelle à griffes : NBR / corps : aluminium / AL / MIKI PULLEY

Accouplements à mâchoires / fixation au choix / rondelle à griffes : NBR / corps : aluminium / AL / MIKI PULLEY
  • En promotion
  • Remise sur volume
Type using aluminum alloy for hub material and weight reduction, and employing nitrile rubber as buffer material.

[Features]
· Simple structure composed of two hubs and cushioning material (spider), uses aluminum alloy for hub, and lightweight.
· Coupling can be connected / separated only by moving in the axial direction.
· Because aluminum alloy is used for hub material, it is light weight with low inertia.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AL-035
AL-035 6-6
AL-035 6-7
AL-035 7-7
AL-035 7-8
AL-050 6-6
AL-050 6-7
AL-050 6-8
AL-050 6-9
AL-050 6-10
AL-050 6-11
AL-050 6-12H
AL-050 6-14H
AL-050 6-15H
AL-050 6-16H
AL-050 7-7
AL-050 7-8
AL-050 7-9
AL-050 7-10
AL-050 7-11
AL-050 7-12H
AL-050 7-14H
AL-050 7-15H
AL-050 7-16H
AL-050 8-8
AL-050 8-9
AL-050 8-10
AL-050 8-11
AL-050 8-12H
AL-050 8-14H
AL-050 8-15H
AL-050 8-16H
AL-050 9-9
AL-050 9-10
AL-050 9-11
AL-050 9-12H
AL-050 9-14H
AL-050 9-15H
AL-050 9-16H
AL-050 10-11
AL-050 10-12H
AL-050 10-14H
AL-050 10-15H
AL-050 10-16H
AL-050 11-11
AL-050 11-12H
AL-050 11-14H
AL-050 11-15H
AL-050 11-16H
AL-050 12H-12H
AL-050 12H-14H
AL-050 12H-15H
AL-050 12H-16H
AL-050 14H-14H
AL-050 14H-15H
AL-050 14H-16H
AL-050 15H-15H
AL-050 15H-16H
AL-050 16H-16H
AL-070
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diamètre du trou D1
(Ø)
Diamètre du trou D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Caractéristique Couple admissible
(N•m)
Vitesse de rotation maximale
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Spécifications des trous d'arbre Trou d'arbre fini Norme de rainure

15.83 €

1 Disponible 6 jours 100.05 à 1.00--16.120.510 001 à 78 000Absorption des vibrations / Trou d'arbre brut0.5180000.02 à 0.20.10.50~+0.30.38×10-6---

57.83 €

1 20 jours 100.05 à 1.006616.120.510 001 à 78 000Absorption des vibrations0.5180000.02 à 0.20.10.50~+0.30.38×10-6Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + trou taraudé inclusd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

57.83 €

1 20 jours 100.05 à 1.006716.120.510 001 à 78 000Absorption des vibrations0.5180000.02 à 0.20.10.50~+0.30.38×10-6Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + trou taraudé inclusd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

57.83 €

1 20 jours 100.05 à 1.007716.120.510 001 à 78 000Absorption des vibrations0.5180000.02 à 0.20.10.50~+0.30.38×10-6Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + trou taraudé inclusd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

57.83 €

1 20 jours 100.05 à 1.007816.120.510 001 à 78 000Absorption des vibrations0.5180000.02 à 0.20.10.50~+0.30.38×10-6Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + trou taraudé inclusd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.00662743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + trou taraudé inclusd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.00672743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + trou taraudé inclusd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.00682743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + trou taraudé inclusd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.00692743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + trou taraudé inclusd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.006102743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + trou taraudé inclusd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.006112743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + trou taraudé inclusd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

50.90 €

26.47 €

1 Jour même

Stock

101.01 à 3.006122743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreLogement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus)d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.006142743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreLogement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus)d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.006152743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreLogement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus)d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.006162743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreLogement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus)d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.00772743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + trou taraudé inclusd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.00782743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + trou taraudé inclusd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.00792743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + trou taraudé inclusd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.007102743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + trou taraudé inclusd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.007112743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + trou taraudé inclusd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.007122743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreLogement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus)d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.007142743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreLogement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus)d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.007152743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreLogement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus)d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.007162743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreLogement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus)d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 6 jours 101.01 à 3.00882743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + trou taraudé inclusd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.00892743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + trou taraudé inclusd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

59.85 €

1 6 jours 101.01 à 3.008102743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + trou taraudé inclusd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.008112743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + trou taraudé inclusd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.008122743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreLogement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus)d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.008142743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreLogement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus)d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.008152743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreLogement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus)d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.008162743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreLogement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus)d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS

50.90 €

26.47 €

1 Jour même

Stock

101.01 à 3.00992743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + trou taraudé inclusd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.009102743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + trou taraudé inclusd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.009112743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + trou taraudé inclusd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.009122743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreLogement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus)d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.009142743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreLogement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus)d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.009152743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreLogement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus)d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.009162743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreLogement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus)d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.0010112743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + trou taraudé inclusd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

50.90 €

26.47 €

1 Jour même

Stock

101.01 à 3.0010122743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreLogement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus)d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.0010142743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreLogement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus)d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.0010152743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreLogement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus)d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.0010162743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreLogement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus)d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.0011112743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + trou taraudé inclusd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.0011122743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreLogement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus)d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.0011142743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreLogement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus)d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.0011152743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreLogement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus)d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.0011162743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Produits traités avec trou d'arbreLogement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus)d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 6 jours 101.01 à 3.0012122743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Trou d'arbre ajoutéLogement de clavette + trou taraudéd1, d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.0012142743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Trou d'arbre ajoutéLogement de clavette + trou taraudéd1, d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.0012152743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Trou d'arbre ajoutéLogement de clavette + trou taraudéd1, d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.0012162743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Trou d'arbre ajoutéLogement de clavette + trou taraudéd1, d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.0014142743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Trou d'arbre ajoutéLogement de clavette + trou taraudéd1, d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.0014152743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Trou d'arbre ajoutéLogement de clavette + trou taraudéd1, d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.0014162743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Trou d'arbre ajoutéLogement de clavette + trou taraudéd1, d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 6 jours 101.01 à 3.0015152743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Trou d'arbre ajoutéLogement de clavette + trou taraudéd1, d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.0015162743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Trou d'arbre ajoutéLogement de clavette + trou taraudéd1, d2 : nouvelle norme JIS

59.85 €

1 20 jours 101.01 à 3.0016162743.210 001 à 78 000Absorption des vibrations1.5120000.02 à 0.20.210.55.10×10-6Trou d'arbre ajoutéLogement de clavette + trou taraudéd1, d2 : nouvelle norme JIS

20.48 €

1 6 jours 101.01 à 3.00--3549.24 001 à 10 000Absorption des vibrations / Trou d'arbre brut390000.02 à 0.20.210.51.79×10-5---

Loading...

Informations de base

Type Type à mâchoire Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard / Moteur pas-à-pas
Matériau du corps Aluminium Catégorie Corps d'accouplement Matériau de pièce d'amortissement Caoutchouc nitrile
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80

Assistance technique