Center Flex CF-A (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Center Flex CF-A
A type of coupling that can absorb and alleviate shock and vibrations. A type that uses natural rubber for the element.

[Features]
· Transmits power using rubber with excellent elasticity, and has excellent vibration and shock absorption.
· Reduces the noise from machinery and devices.
· Short in the axial direction to save space.
· Uses a heat-resistant rubber, and achieves a long life by using a rubber pre-compressed structure.
· Requires almost no maintenance.
· There are two types of rubber bodies. One type that is a bolt mount type (O0) in the axial direction and one type that is an insert mount type (S0) in the axial direction, and both of these are easy to align.
· The bolt can be removed to completely separate the power.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CF-A-002-O2-1360
CF-A-004-O2-1360
CF-A-004-S2-1360
CF-A-008-O2-1360
CF-A-008-OB-1360
CF-A-012-O2-1360
CF-A-016-O2-1360
CF-A-022-OC-1360
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N▪m)
Diamètre extérieur
(φ)
Longueur totale
(mm)
Matériau du corps principal Couple admissible
(N▪m)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Vitesse de rotation maximale
(tr/min)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Désalignement axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg·m2)
Spécifications Spécification du type de montage de boulons Spécification du type de montage par emboîtement de boulons

100.50 €

1 35 jours 10,01 à 20,008562Acier200,41 à 1,018000336.3×10-4Type de montage par boulonsCorps en caoutchouc + boulon + goupille élastique + moyeu cylindrique + moyeu à bride-

134.19 €

1 35 jours 20,01 à 50,0010068Acier400,41 à 1,017000331.3×10-3Type de montage par boulonsCorps en caoutchouc + boulon + goupille élastique + moyeu cylindrique + moyeu à bride-

167.45 €

1 35 jours 20,01 à 50,0010068Acier400,41 à 1,017000331.4×10-3Type de montage par emboîtement de boulons-Corps en caoutchouc + boulon + goupille élastique + moyeu cylindrique + moyeu à bride

179.21 €

1 35 jours 50,01 à 100,0012086Acier800,41 à 1,016500343.7×10-3Type de montage par boulonsCorps en caoutchouc + boulon + goupille élastique + moyeu cylindrique + moyeu à bride-

85.75 €

1 6 jours 50,01 à 100,00---800,41 à 1,01650034-Type de montage par boulonsCorps en caoutchouc + boulon-

204.29 €

1 35 jours 100 à moins de 50012086Acier1200,41 à 1,016500243.9×10-3Type de montage par boulonsCorps en caoutchouc + boulon + goupille élastique + moyeu cylindrique + moyeu à bride-

282.20 €

1 35 jours 100 à moins de 500150108Acier1601,1 à 3,01.56000351.1×10-2Type de montage par boulonsCorps en caoutchouc + boulon + goupille élastique + moyeu cylindrique + moyeu à bride-

145.11 €

1 6 jours 100 à moins de 500---2201,1 à 3,01.5600025-Type de montage par boulonsCorps en caoutchouc + boulon + goupille élastique-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques Haute durabilité / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Trou d'arbre brut Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard
Plage maximale du nombre de tours(tr/min) 4 001 à 10 000 Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::95 Matériaux d'amortissement Caoutchouc nitrile

Assistance technique