Center Flex CF-B

Center Flex CF-B
A type of coupling that can absorb and alleviate shock and vibrations. A type that uses polyurethane resin for the element.

[Features]
· Transmits power using an element with excellent elasticity―― excellent vibration and shock absorption.
· Also reduces noise.
· Uses a resin (polyurethane, polyester) for the buffer material to achieve a long life.
· The polyester resin has excellent heat resistant and cold resistance, and also has twice the torsional rigidity of polyurethane resin.
· Requires almost no maintenance.
· Power can still be smoothly transmitted even if the shaft center deviates between two shafts.
· Easy to mount and remove due to the compact design that interpositions a buffering material between two hubs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CF-B-070
CF-B-070-H
CF-B-080
CF-B-080-H
CF-B-100
CF-B-100-H
CF-B-120
CF-B-120-H
CF-B-140
CF-B-140-H
CF-B-165
CF-B-165-H
CF-B-185
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N▪m)
Diamètre extérieur
(φ)
Longueur totale
(mm)
Couple admissible
(N▪m)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Vitesse de rotation maximale
(tr/min)
Plage maximale du nombre de tours
(tr/min)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Moment d'inertie
(kg·m2)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Matériaux d'amortissement

77.17 €

1 6 jours 20,01 à 50,007262300,41 à 1,00.5100004 001 à 10 00012.80×10-4-40~80Résine de polyuréthane

86.04 €

1 9 jours 20,01 à 50,007262450,21 à 0,400.3100004 001 à 10 0000.52.80×10-4-40~120[Autre] Résine de polyester

123.58 €

1 6 jours 50,01 à 100,007666600,41 à 1,00.590004 001 à 10 00013.39×10-4-40~80Résine de polyuréthane

93.92 €

1 20 jours 50,01 à 100,007666850,21 à 0,400.390004 001 à 10 0000.53.39×10-4-40~120[Autre] Résine de polyester

102.02 €

1 20 jours 100 à moins de 5009891200,41 à 1,00.575004 001 à 10 00011.34×10-3-40~80Résine de polyuréthane

111.12 €

1 20 jours 100 à moins de 50098901700,21 à 0,400.375004 001 à 10 0000.51.34×10-3-40~120[Autre] Résine de polyester

173.44 €

1 20 jours 100 à moins de 5001201062500,41 à 1,00.560004 001 à 10 00013.34×10-3-40~80Résine de polyuréthane

190.13 €

1 20 jours 100 à moins de 5001201063500,21 à 0,400.360004 001 à 10 0000.53.34×10-3-40~120[Autre] Résine de polyester

245.10 €

1 20 jours 100 à moins de 5001381164000,41 à 1,00.550004 001 à 10 00017.02×10-3-40~80Résine de polyuréthane

266.22 €

1 20 jours 500 à moins de 1 0001381165600,21 à 0,400.350004 001 à 10 0000.57.02×10-3-40~120[Autre] Résine de polyester

363.10 €

1 20 jours 500 à moins de 1 0001651386000,41 à 1,00.540002001 à 4 00011.78×10-2-40~80Résine de polyuréthane

382.95 €

1 20 jours 500 à moins de 1 0001651388500,21 à 0,400.340002001 à 4 0000.51.78×10-2-40~120[Autre] Résine de polyester

527.52 €

1 20 jours 1000 à moins de 500018717010000,41 à 1,00.536002001 à 4 00013.67×10-2-40~80Résine de polyuréthane

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques Haute durabilité / Absorption des vibrations / Trou d'arbre brut Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard
Matériau du corps principal Acier Désalignement axial admissible (±)(mm) 1

Assistance technique