Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CF-H-008-O0 |
CF-H-008-O1 |
CF-H-008-O2 |
CF-H-008-OB |
CF-H-016-O0 |
CF-H-016-O1 |
CF-H-016-O2 |
CF-H-016-OB |
CF-H-016-OC |
CF-H-016-OP |
CF-H-030-O0 |
CF-H-030-O1 |
CF-H-030-O2 |
CF-H-030-OB |
CF-H-030-OC |
CF-H-030-OP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de couple admissible (N▪m) | Diamètre extérieur (φ) | Longueur totale (mm) | Matériau du corps principal | Couple admissible (N▪m) | Désalignement latéral admissible (mm) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Moment d'inertie (kg·m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.20 € | 1 | 20 jours | 50,01 à 100,00 | - | - | - | 100 | 0.3 | 6500 | 4 001 à 10 000 | 9.4×10-4 | ||
183.81 € | 1 | 20 jours | 50,01 à 100,00 | - | - | Acier | 100 | 0.3 | 6500 | 4 001 à 10 000 | 1.8×10-3 | ||
246.29 € | 1 | 35 jours | 50,01 à 100,00 | 120 | 88 | Acier | 100 | 0.3 | 6500 | 4 001 à 10 000 | 3.9×10-3 | ||
152.70 € | 1 | 20 jours | 50,01 à 100,00 | - | - | - | 100 | 0.3 | 6500 | 4 001 à 10 000 | - | ||
223.32 € | 1 | 20 jours | 100 à moins de 500 | - | - | - | 200 | 0.3 | 5500 | 4 001 à 10 000 | 3.0×10-3 | ||
297.26 € | 1 | 20 jours | 100 à moins de 500 | - | - | Acier | 200 | 0.3 | 5500 | 4 001 à 10 000 | 4.9×10-3 | ||
398.11 € | 1 | 35 jours | 100 à moins de 500 | 150 | 110 | Acier | 200 | 0.3 | 5500 | 4 001 à 10 000 | 1.1×10-2 | ||
242.42 € | 1 | 20 jours | 100 à moins de 500 | - | - | - | 200 | 0.3 | 5500 | 4 001 à 10 000 | - | ||
247.35 € | 1 | 20 jours | 100 à moins de 500 | - | - | - | 200 | 0.3 | 5500 | 4 001 à 10 000 | - | ||
228.00 € | 1 | 35 jours | 100 à moins de 500 | - | - | - | 200 | 0.3 | 5500 | 4 001 à 10 000 | - | ||
288.12 € | 1 | 20 jours | 100 à moins de 500 | - | - | - | 400 | 0.4 | 4000 | 2001 à 4 000 | 9.2×10-3 | ||
454.56 € | 1 | 20 jours | 100 à moins de 500 | - | - | Acier | 400 | 0.4 | 4000 | 2001 à 4 000 | 1.9×10-2 | ||
671.11 € | 1 | 35 jours | 100 à moins de 500 | 200 | 144 | Acier | 400 | 0.4 | 4000 | 2001 à 4 000 | 4.6×10-2 | ||
330.23 € | 1 | 45 jours | 100 à moins de 500 | - | - | - | 400 | 0.4 | 4000 | 2001 à 4 000 | - | ||
335.04 € | 1 | 45 jours | 100 à moins de 500 | - | - | - | 400 | 0.4 | 4000 | 2001 à 4 000 | - | ||
293.05 € | 1 | 35 jours | 100 à moins de 500 | - | - | - | 400 | 0.4 | 4000 | 2001 à 4 000 | - |
Loading...
Caractéristiques | Rigidité à la torsion élevée / Haute durabilité / Absorption des vibrations / Résistant à la chaleur / Trou d'arbre brut | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0,21 à 0,40 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 0.5 | Désalignement axial admissible (±)(mm) | 3 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::120 | Matériaux d'amortissement | Résine de polyester |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N▪m)
Diamètre extérieur(φ)
Longueur totale(mm)
Matériau du corps principal
Couple admissible(N▪m)
Désalignement latéral admissible(mm)
Vitesse de rotation maximale(tr/min)
Plage maximale du nombre de tours(tr/min)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles