Center Flex CF-X

Center Flex CF-X
A type of coupling that can absorb and alleviate shock and vibrations. A type that uses nylon resin for the element.

[Features]
· Uses a high quality, special plastic material (Zytec) as the buffering material.
· Hard in the torsional direction, and has excellent flexibility in the rotational and axial directions.
· Requires almost no maintenance.
· Short in the axial direction to save space.
· The axial direction bolt can be removed to completely separate the power.
· Dropout can be achieved without moving the machinery when using the type OG.
· There is no backlash due to the uniform rotation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CF-X-001-O0
CF-X-001-O1
CF-X-001-OB
CF-X-001-OG
CF-X-002-O0
CF-X-002-O1
CF-X-002-O2
CF-X-002-OB
CF-X-002-OG
CF-X-004-O0
CF-X-004-O1
CF-X-004-O2
CF-X-004-OB
CF-X-004-OG
CF-X-008-O0
CF-X-008-O2
CF-X-008-OB
CF-X-008-OG
CF-X-016-O0
CF-X-016-O1
CF-X-016-O2
CF-X-016-OB
CF-X-016-OG
CF-X-025-O0
CF-X-025-O1
CF-X-025-O2
CF-X-025-OB
CF-X-025-OG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N▪m)
Diamètre extérieur
(φ)
Longueur totale
(mm)
Matériau du corps principal Couple admissible
(N▪m)
Vitesse de rotation maximale
(tr/min)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Désalignement axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg·m2)
Détail du désalignement angulaire admissible
(deg)

84.31 €

1 15 jours 10,01 à 20,00---151000010.5--

99.56 €

1 15 jours 10,01 à 20,00--Acier151000010.5--

87.02 €

1 10 jours 10,01 à 20,00---151000010.5--

200.04 €

1 25 jours 10,01 à 20,0057-Acier151000021-1 (un côté)

95.75 €

1 15 jours 20,01 à 50,00---301000010.5--

112.96 €

1 15 jours 20,01 à 50,00--Acier301000010.5--

133.68 €

1 18 jours 20,01 à 50,008862Acier301000010.55.74×10-4-

98.10 €

1 15 jours 20,01 à 50,00---301000010.5--

244.61 €

1 25 jours 20,01 à 50,0088-Acier301000021-1 (un côté)

117.48 €

1 15 jours 50,01 à 100,00---60800010.5--

98.99 €

1 18 jours 50,01 à 100,00--Acier60800010.5--

165.89 €

1 18 jours 50,01 à 100,0010066.5Acier60800010.51.19×10-3-

123.26 €

1 15 jours 50,01 à 100,00---60800010.5--

300.10 €

1 25 jours 50,01 à 100,00100-Acier60800021-1 (un côté)

92.27 €

1 18 jours 100 à moins de 500---120700010.5--

208.51 €

1 18 jours 100 à moins de 50012585Acier120700010.53.49×10-3-

96.06 €

1 18 jours 100 à moins de 500---120700010.5--

403.56 €

1 25 jours 100 à moins de 500125-Acier120700021-1 (un côté)

119.71 €

1 18 jours 100 à moins de 500---240600010.5--

173.28 €

1 18 jours 100 à moins de 500--Acier240600010.5--

334.99 €

1 18 jours 100 à moins de 500155105Acier240600010.59.20 x 10-3-

125.28 €

1 18 jours 100 à moins de 500---240600010.5--

587.32 €

1 25 jours 100 à moins de 500155-Acier240600021-1 (un côté)

135.69 €

1 18 jours 100 à moins de 500---370500010.5--

224.49 €

1 18 jours 100 à moins de 500--Acier370500010.5--

440.42 €

1 18 jours 100 à moins de 500175117Acier370500010.51.83×10-2-

150.98 €

1 18 jours 100 à moins de 500---370500010.5--

818.36 €

1 25 jours 100 à moins de 500175-Acier370500021-1 (un côté)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Absorption des vibrations / Trou d'arbre brut Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas
Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0,02 à 0,2 Désalignement latéral admissible(mm) 0.1 Plage maximale du nombre de tours(tr/min) 4 001 à 10 000
Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::90 Matériaux d'amortissement Résine de nylon

Assistance technique