Baumann Mini Flex

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LM-6
LM-6-1
LM-9
LM-9-1
LM-14
LM-14-1
LM-14 10-10
ZG-6
ZG-6 6-6
ZG-8
ZG-14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diamètre du trou D1
(Ø)
Diamètre du trou D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Caractéristique Matériau du corps Couple admissible
(N•m)
Vitesse de rotation maximale
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)

81.98 €

1 18 jours 100.05 à 1.00--14354 001 à 10 000Trou d'arbre brutAluminium0.560000,41 à 1,01815.10×10-7

88.58 €

1 18 jours 100.05 à 1.00--14504 001 à 10 000Trou d'arbre brutAluminium0.560001,1 à 3,03141.57.65×10-7

92.17 €

1 18 jours 100.05 à 1.00--20404 001 à 10 000Trou d'arbre brutAluminium160001,1 à 3,02.5812.55×10-6

109.27 €

1 18 jours 100.05 à 1.00--20604 001 à 10 000Trou d'arbre brutAluminium160003,1 à 5,04141.53.06×10-6

119.64 €

1 6 jours 101.01 à 3.00--26504 001 à 10 000Trou d'arbre brutAluminium260001,1 à 3,03817.65×10-6

95.46 €

1 19 jours 101.01 à 3.00--26704 001 à 10 000Trou d'arbre brutAluminium260003,1 à 5,04.5141.59.44×10-6

121.14 €

1 6 jours 101.01 à 3.00101026504 001 à 10 000-Aluminium260001,1 à 3,03817.65×10-6

51.03 €

1 20 jours 100.05 à 1.00--12252001 à 4 000Trou d'arbre brutAlliage0.1530000,41 à 1,00.550.51.95×10-7

104.61 €

1 6 jours 100.05 à 1.006612252001 à 4 000-Alliage0.1530000,41 à 1,00.550.51.95×10-7

51.42 €

1 6 jours 100.05 à 1.00--16352001 à 4 000Trou d'arbre brutAlliage0.530000,41 à 1,01811.02×10-6

72.35 €

1 6 jours 101.01 à 3.00--26502001 à 4 000Trou d'arbre brutAlliage1.530001,1 à 3,01.2811.15×10-5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soufflets Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Moteur pas-à-pas / Codeur
Catégorie Corps d'accouplement Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::120

Assistance technique