Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre de poulie, diamètre nominal (mm) | Nombre de rainures | Type de manchons utilisés | Type de courroie correspondant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.20 € | 1 | 9 jours | 10 | 90 | 2 | H | 3V | ||
2,580.26 € | 1 | 9 jours | 10 | 1000 | 3 | S1 | 5V | ||
82.26 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 100 | 2 | H | 3V | |
117.72 € | 1 | 9 jours | 10 | 125 | 2 | P1 | 3V | ||
136.88 € | 1 | 9 jours | 10 | 125 | 3 | Q1 | 3V | ||
147.91 € | 1 | 9 jours | 10 | 125 | 5 | Q1 | 3V | ||
133.99 € | 1 | 9 jours | 10 | 140 | 2 | P1 | 3V | ||
125.91 € | 1 | 9 jours | 10 | 140 | 4 | Q1 | 3V | ||
120.50 € | 1 | 9 jours | 10 | 140 | 5 | Q1 | 3V | ||
311.05 € | 1 | 9 jours | 10 | 150 | 4 | Q1 | 5V | ||
171.29 € | 1 | 9 jours | 10 | 180 | 3 | Q1 | 3V | ||
176.58 € | 1 | 9 jours | 10 | 180 | 5 | Q1 | 3V | ||
188.89 € | 1 | 9 jours | 10 | 180 | 6 | R1 | 3V | ||
298.26 € | 1 | 9 jours | 10 | 180 | 3 | Q1 | 5V | ||
339.11 € | 1 | 51 jours | 10 | 180 | 4 | Q1 | 5V | ||
416.18 € | 1 | 9 jours | 10 | 180 | 5 | Q2 | 5V | ||
437.94 € | 1 | 9 jours | 10 | 180 | 6 | Q2 | 5V | ||
464.81 € | 1 | 9 jours | 10 | 190 | 6 | R1 | 5V | ||
188.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 200 | 3 | Q1 | 3V | ||
205.88 € | 1 | 9 jours | 10 | 200 | 4 | Q1 | 3V | ||
481.21 € | 1 | 9 jours | 10 | 200 | 5 | R1 | 5V | ||
625.96 € | 1 | 9 jours | 10 | 200 | 8 | R2 | 5V | ||
441.94 € | 1 | 9 jours | 10 | 212 | 4 | R1 | 5V | ||
533.43 € | 1 | 9 jours | 10 | 212 | 5 | R1 | 5V | ||
528.11 € | 1 | 9 jours | 10 | 212 | 6 | R1 | 5V | ||
359.13 € | 1 | 57 jours | 10 | 224 | 3 | R1 | 5V | ||
465.26 € | 1 | 9 jours | 10 | 224 | 4 | R1 | 5V | ||
814.16 € | 1 | 9 jours | 10 | 224 | 8 | R2 | 5V | ||
496.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 236 | 4 | R1 | 5V | ||
612.37 € | 1 | 9 jours | 10 | 236 | 5 | R1 | 5V | ||
217.75 € | 1 | 9 jours | 10 | 250 | 2 | Q1 | 3V | ||
258.27 € | 1 | 9 jours | 10 | 250 | 4 | Q1 | 3V | ||
540.40 € | 1 | 9 jours | 10 | 250 | 4 | R1 | 5V | ||
466.13 € | 1 | 9 jours | 10 | 265 | 3 | R1 | 5V | ||
700.46 € | 1 | 9 jours | 10 | 280 | 5 | R1 | 5V | ||
659.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 300 | 4 | R1 | 5V | ||
785.89 € | 1 | 9 jours | 10 | 300 | 5 | R1 | 5V | ||
291.48 € | 1 | 9 jours | 10 | 315 | 2 | Q1 | 3V | ||
346.34 € | 1 | 9 jours | 10 | 315 | 4 | Q1 | 3V | ||
332.85 € | 1 | 9 jours | 10 | 315 | 5 | Q1 | 3V | ||
853.28 € | 1 | 9 jours | 10 | 315 | 5 | R1 | 5V | ||
1,933.71 € | 1 | 9 jours | 10 | 315 | 6 | S1 | 8V | ||
736.55 € | 1 | 9 jours | 10 | 355 | 3 | R1 | 5V | ||
1,031.49 € | 1 | 9 jours | 10 | 355 | 6 | S1 | 5V | ||
451.80 € | 1 | 9 jours | 10 | 400 | 4 | Q1 | 3V | ||
457.40 € | 1 | 9 jours | 10 | 400 | 5 | R1 | 3V | ||
494.02 € | 1 | 9 jours | 10 | 400 | 6 | R1 | 3V | ||
1,048.47 € | 1 | 9 jours | 10 | 450 | 3 | R1 | 5V | ||
667.57 € | 1 | 9 jours | 10 | 500 | 5 | R1 | 3V | ||
1,031.49 € | 1 | 9 jours | 10 | 500 | 6 | R1 | 3V | ||
1,777.58 € | 1 | 9 jours | 10 | 500 | 5 | S1 | 5V |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de poulie, diamètre nominal(mm)
Nombre de rainures
Type de manchons utilisés
Type de courroie correspondant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles