Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Extrusion en aluminium pour multiplication de vitesse, chaîne de support, forme 3

Extrusion en aluminium pour multiplication de vitesse, chaîne de support, forme 3

Acceleration / carrier chain use aluminum frame series is designed in consideration of stable running of the chain, treated with alumite, strong against rust and good in appearance.

[Features]
· Acceleration / carrier chain use aluminum frame series has drive and shape designed for stable chain running · With a nut groove allowing for free mounting of return part, leg part, stopper, sensor, etc.
· Chain dedicated aluminum frame, and aluminum side frame are treated with alumite, strong against rust, good in appearance, with dedicated return guide, bracket and mounting nut standardized, making design easier.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C3AFT
CZ3AFS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type

71.27 €

7 jours Profilé extrudé en aluminium

146.97 €

7 jours Profilé en aluminium avec rail en acier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Guide-chaîne Matériau Aluminium Chaîne utilisée (affichage autre que JIS) CZ3, CY3
Longueur(m) 3

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique