Butée mécanique MA, type à couple élevé standard

Butée mécanique MA, type à couple élevé standard
  • Remise sur volume
Centering function suppresses outer circumference and terminal surface run-out. High torque specifications.

[Features]
· 21 models that have shaft diameters standardized from ø25 to ø150.
· High torque transmission specifications.
· With centering function.
· Loose design of slope angle degrees produces a self-locking effect.
· Hub internal diameter can be used with pass-through machining, wide range of options available during design

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MB-25-47
MB-28-50
MB-32-54
MB-35-57
MB-40-68
MB-45-73
MB-50-78
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage d'arbre d
(Ø)
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. du moyeu D1
(Ø)
Couple admissible
(N•m)
Plage de poussée axiale admissible
(Kn)
Min. D.E. du moyeu D2 (pour EN 1.1181 Équiv.)
(Ø)
Longueur totale W
(mm)
Diam. extérieur A
(Ø)

85.34 €

1 9 jours 1025300,1 à 500,04749039.27134.151

90.57 €

1 9 jours 1028500,1 à 700,05054039.27635.154

97.93 €

1 9 jours 1032700,1 à 1000,05476547.18736.158

100.92 €

1 Disponible 5 jours 1035700,1 à 1000,05797055.09837.161

105.93 €

1 9 jours 10401000,1 à 3000,068146072.611541.673

111.10 €

1 9 jours 10451000,1 à 3000,073186082.412742.678

122.95 €

1 9 jours 10501000,1 à 3000,078243093.213443.683

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride centrage Disponible Matériau du corps Acier au chrome-molybdène
Traitement de surface NA Structure de serrage Type à simple cône Méthode de serrage Mécanique (type à cale)
Nombre de boulons de serrage Multiple

Assistance technique