Butée mécanique MSA, spécifications du nickelage chimique standard antirouille

Butée mécanique MSA, spécifications du nickelage chimique standard antirouille
  • En promotion
  • Remise sur volume
Centering function suppresses outer circumference and terminal surface run-out. Electroless nickel plated product.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MKA-8-21
MKA-10-23
MKA-11-24
MKA-12-26
MKA-14-28
MKA-15-29
MKA-16-30
MKA-17-31
MKA-18-32
MKA-19-33
MKA-20-38
MKA-22-40
MKA-24-42
MKA-25-43
MKA-28-46
MKA-30-48
MKA-32-50
MKA-35-57
MKA-38-60
MKA-40-62
MKA-42-64
MKA-45-67
MKA-48-70
MKA-50-72
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage d'arbre d
(Ø)
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. du moyeu D1
(Ø)
Couple admissible
(N•m)
Plage de poussée axiale admissible
(Kn)
Min. D.E. du moyeu D2 (pour EN 1.1181 Équiv.)
(Ø)
Longueur totale W
(mm)
Diam. extérieur A
(Ø)

56.59 €

23.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

108-2116.64.12918.623.5

57.77 €

24.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010-2319.63.93118.825.5

85.94 €

1 5 jours 101120,1 à 50,02422.543119.826.5

109.17 €

1 5 jours 101220,1 à 50,02636.25.9362228.5

109.06 €

1 5 jours 101450,1 à 70,02850.97.2382230.5

117.22 €

1 5 jours 101550,1 à 70,02954.87.2402331.5

119.15 €

1 5 jours 101650,1 à 70,03058.87.34123.633

119.04 €

1 5 jours 101770,1 à 100,03176.48.94424.133.5

116.01 €

1 5 jours 101870,1 à 100,03280.38.94524.134.5

69.06 €

29.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

101970,1 à 100,03385.28.94624.135.5

72.44 €

34.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020150,1 à 200,03818318.35429.142

130.91 €

1 5 jours 1022200,1 à 300,04020118.35629.144

132.66 €

1 5 jours 1024200,1 à 300,042252216130.146

139.12 €

1 5 jours 1025200,1 à 300,04326421.16231.147

138.71 €

1 5 jours 1028200,1 à 300,04629521.16831.650

148.11 €

1 5 jours 1030300,1 à 500,04839626.46931.652

152.71 €

1 5 jours 1032300,1 à 500,05042326.47332.654

87.69 €

38.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

1035500,1 à 700,05754831.3833662

149.75 €

1 5 jours 1038700,1 à 1000,060741398936.565

166.37 €

1 5 jours 1040700,1 à 1000,06277939923767

162.82 €

1 5 jours 1042700,1 à 1000,06482339.2943769

168.42 €

1 5 jours 1045700,1 à 1000,06788239.29737.572

180.20 €

1 5 jours 10481000,1 à 3000,070111746.51083875

195.56 €

1 5 jours 10501000,1 à 3000,072136254.411138.577

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride centrage Disponible Matériau du corps EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface Nickelage chimique Structure de serrage Type à simple cône Méthode de serrage Mécanique (type à cale)
Nombre de boulons de serrage Multiple

Assistance technique