Butée mécanique MKN, type à serrage par écrou antirouille, spécifications du nickelage chimique

Butée mécanique MKN, type à serrage par écrou antirouille, spécifications du nickelage chimique
Nut tightening shortens tightening time. Electroless nickel plated product.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MKN-8-14
MKN-10-17
MKN-11-18
MKN-12-20
MKN-14-23
MKN-15-24
MKN-17-26
MKN-20-29
MKN-22-32
MKN-24-34
MKN-25-35
MKN-28-40
MKN-30-42
MKN-35-48
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage d'arbre d
(Ø)
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. du moyeu D1
(Ø)
Couple admissible
(N•m)
Plage de poussée axiale admissible
(Kn)
Min. D.E. du moyeu D2 (pour EN 1.1181 Équiv.)
(Ø)
Longueur totale W
(mm)
Diam. extérieur A
(Ø)

90.75 €

1 5 jours 10820,1 à 50,01429.46.9241923.5

101.01 €

1 5 jours 101020,1 à 50,01734.36.9262126

95.06 €

1 5 jours 101120,1 à 50,01839.26.9292226

101.01 €

1 5 jours 101220,1 à 50,020497.3312326

100.56 €

1 5 jours 101470,1 à 100,02388.312.3342632.5

100.92 €

1 5 jours 1015100,1 à 150,02410813.7352732.5

107.12 €

1 5 jours 1017150,1 à 200,02618619.6403132.5

113.71 €

1 5 jours 1020200,1 à 300,02924524.5453339

110.21 €

1 5 jours 1022200,1 à 300,03227524.5453539

121.42 €

1 5 jours 1024300,1 à 500,03431425.5473744

121.42 €

1 5 jours 1025300,1 à 500,03535327.5483844

130.62 €

1 5 jours 1028300,1 à 500,04037826.5514354

130.94 €

1 5 jours 1030300,1 à 500,04239225.5544660

137.29 €

1 5 jours 1035300,1 à 500,04846125.5585266

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fixation par écrou centrage Disponible Matériau du corps EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface Nickelage chimique Structure de serrage Forme manchon conique Méthode de serrage Mécanique (type à cale)
Nombre de boulons de serrage Multiple

Assistance technique