Butée mécanique MN, type à serrage par écrou

Butée mécanique MN, type à serrage par écrou
  • En promotion
  • Remise sur volume
Tightening by nut shortens tightening time

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MN-8-14
MN-10-17
MN-11-18
MN-12-20
MN-14-23
MN-15-24
MN-17-26
MN-20-29
MN-22-32
MN-24-34
MN-25-35
MN-28-40
MN-30-42
MN-35-48
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage d'arbre d
(Ø)
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. du moyeu D1
(Ø)
Couple admissible
(N•m)
Plage de poussée axiale admissible
(Kn)
Min. D.E. du moyeu D2 (pour EN 1.1181 Équiv.)
(Ø)
Longueur totale W
(mm)
Diam. extérieur A
(Ø)

60.21 €

1 5 jours 10820,1 à 50,01429.46.9241923.5

65.35 €

1 5 jours 101020,1 à 50,01734.36.9262126

65.35 €

1 5 jours 101120,1 à 50,01839.26.9292226

65.35 €

1 5 jours 101220,1 à 50,020497.3312326

46.53 €

21.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

101470,1 à 100,02388.312.3342632.5

69.47 €

1 5 jours 1015100,1 à 150,02410813.7352732.5

48.53 €

21.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

1017150,1 à 200,02618619.6403132.5

68.53 €

1 5 jours 1020200,1 à 300,02924524.5453339

78.67 €

1 5 jours 1022200,1 à 300,03227524.5453539

75.34 €

1 5 jours 1024300,1 à 500,03431425.5473744

87.51 €

1 5 jours 1025300,1 à 500,03535327.5483844

82.34 €

1 5 jours 1028300,1 à 500,04037826.5514354

86.67 €

1 5 jours 1030300,1 à 500,04239225.5544660

94.63 €

1 5 jours 1035300,1 à 500,04846125.5585266

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fixation par écrou centrage Disponible Matériau du corps EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface NA Structure de serrage Forme manchon conique Méthode de serrage Mécanique (type à cale)
Nombre de boulons de serrage 1 pièce

Assistance technique