Butée mécanique MT, type à paroi fine

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MR-6-12
MR-8-15
MR-10-18
MR-12-20
MR-14-22
MR-15-23
MR-16-24
MR-17-25
MR-18-26
MR-19-27
MR-20-28
MR-22-32
MR-24-34
MR-25-34
MR-28-39
MR-30-41
MR-32-43
MR-35-47
MR-38-50
MR-40-53
MR-42-55
MR-45-59
MR-48-62
MR-50-65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage d'arbre d
(Ø)
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. du moyeu D1
(Ø)
Couple admissible
(N•m)
Plage de poussée axiale admissible
(Kn)
Min. D.E. du moyeu D2 (pour EN 1.1181 Équiv.)
(Ø)
Longueur totale W
(mm)
Diam. extérieur A
(Ø)

47.61 €

1 5 jours 1062.0 à 20.012113.45232223

46.50 €

1 5 jours 10820,1 à 50,015256.09282728

47.04 €

1 5 jours 101020,1 à 50,018448.7131.52731.5

52.13 €

1 5 jours 101250,1 à 70,020538.7133.52733.5

53.63 €

1 5 jours 101450,1 à 70,022618.7135.52735.5

56.63 €

1 5 jours 1015100,1 à 150,02311515.3413238.5

58.19 €

1 5 jours 1016100,1 à 150,02412315.3423239.5

61.63 €

1 5 jours 1017100,1 à 150,02513115.3423240.5

56.60 €

1 5 jours 1018200,1 à 300,02621023.2593646

59.72 €

1 5 jours 1019200,1 à 300,02722123.2593647

62.07 €

1 5 jours 1020200,1 à 300,02823323.2593648

65.43 €

1 5 jours 1022200,1 à 300,03225623.2543852

66.75 €

1 5 jours 1024200,1 à 300,03427923.2563854

68.28 €

1 5 jours 1025200,1 à 300,03429123.2563854

68.87 €

1 5 jours 1028300,1 à 500,03948834.8664259

72.02 €

1 5 jours 1030500,1 à 700,04152334.8674261

80.21 €

1 5 jours 1032500,1 à 700,04355834.8684263

75.13 €

1 5 jours 1035700,1 à 1000,04781346.4794467

75.13 €

1 5 jours 1038700,1 à 1000,05088346.4814470

79.02 €

1 5 jours 1040700,1 à 1000,05392946.4844473

76.44 €

1 5 jours 1042700,1 à 1000,05597646.4854475

83.78 €

1 5 jours 10451000,1 à 3000,059191084.510358.584

81.33 €

1 5 jours 10481000,1 à 3000,062204084.510558.587

94.66 €

1 5 jours 10501000,1 à 3000,065212084.510758.590

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Paroi fine centrage Disponible Matériau du corps EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface NA Structure de serrage Forme manchon conique Méthode de serrage Mécanique (type à cale)
Nombre de boulons de serrage Multiple

Assistance technique