Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PSL-D-8 |
PSL-D-10 |
PSL-D-12 |
PSL-D-14 |
PSL-D-15 |
PSL-D-17 |
PSL-D-18 |
PSL-D-20 |
PSL-D-22 |
PSL-D-24 |
PSL-D-25 |
PSL-D-28 |
PSL-D-30 |
PSL-D-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage d'arbre d (Ø) | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. du moyeu D1 (Ø) | Couple admissible (N•m) | Plage de poussée axiale admissible (Kn) | Longueur totale W (mm) | Diam. extérieur A (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 2.0 à 20.0 | 18 | 10 | 2.6 | 11 | 18 | |
73.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 2.0 à 20.0 | 20 | 16 | 3.2 | 13 | 20 | |
91.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 2.0 à 20.0 | 22 | 19 | 3.2 | 13 | 22 | |
100.96 € | 1 | 6 jours | 10 | 14 | 20,1 à 50,0 | 26 | 34 | 4.8 | 17 | 26 | ||
99.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 20,1 à 50,0 | 28 | 36 | 4.8 | 17 | 28 | |
107.17 € | 1 | 24 jours | 10 | 17 | 50,1 à 70,0 | 35 | 70 | 8.4 | 21 | 35 | ||
107.14 € | 1 | 24 jours | 10 | 18 | 70,1 à 100,0 | 35 | 75 | 8.4 | 21 | 35 | ||
108.79 € | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 100,1 à 150,0 | 38 | 140 | 13.6 | 21 | 38 | ||
115.50 € | 1 | 24 jours | 10 | 22 | 100,1 à 150,0 | 40 | 150 | 13.6 | 21 | 40 | ||
87.75 € | 1 | 24 jours | 10 | 24 | 200,1 à 300,0 | 47 | 230 | 19.3 | 26 | 47 | ||
88.77 € | 1 | 24 jours | 10 | 25 | 200,1 à 300,0 | 47 | 240 | 19.3 | 26 | 47 | ||
97.12 € | 1 | 24 jours | 10 | 28 | 300,1 à 500,0 | 50 | 400 | 28.9 | 26 | 50 | ||
106.17 € | 1 | 24 jours | 10 | 30 | 300,1 à 500,0 | 55 | 430 | 28.9 | 26 | 55 | ||
128.86 € | 1 | 14 jours | 10 | 40 | 700,1 à 1000,0 | 65 | 770 | 38.6 | 31 | 65 |
Loading...
Type | Droit | Matériau du corps | Acier | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Structure de serrage | Type à simple cône | Méthode de serrage | Type mécanique | Types à boulon de verrouillage | Boulon à tête à six pans creux |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'alésage d'arbre d(Ø)
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. du moyeu D1(Ø)
Couple admissible(N•m)
Longueur totale W(mm)
Diam. extérieur A(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles