POSI LOCK G

POSI LOCK G
  • En promotion
  • Remise sur volume
Shaft and mounting parts have a large allowable dimensions clearance, and can be easily aligned and positioned. Can support heavy loads.

[Features]
· Tighten the clamping bolt to move the 2 taper ring in the shaft direction.
· At this time, the wedging action between both the inner ring and the outer ring against the taper surface produces force that pushes against the shaft and hub internal surface. This force completely connects the axis and shaft.
· The PSL-G has an even transmission ability due to its simple construction and strong components, and can also cope with heavy loads.
· Short in shaft direction, taking up no more space than is necessary.
· PSL-G-CThe simple rust proofing specification is a simple rust proofing specification that involves applying electroless nickel plating to the main body

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PSL-G-19
PSL-G-19-C
PSL-G-20
PSL-G-20-C
PSL-G-22
PSL-G-22-C
PSL-G-24
PSL-G-24-C
PSL-G-25
PSL-G-25-C
PSL-G-28
PSL-G-28-C
PSL-G-30
PSL-G-30-C
PSL-G-32
PSL-G-32-C
PSL-G-35
PSL-G-35-C
PSL-G-38
PSL-G-38-C
PSL-G-40
PSL-G-40-C
PSL-G-42
PSL-G-42-C
PSL-G-45
PSL-G-45-C
PSL-G-48
PSL-G-48-C
PSL-G-50
PSL-G-50-C
PSL-G-55
PSL-G-55-C
PSL-G-60
PSL-G-60-C
PSL-G-65
PSL-G-70
PSL-G-75
PSL-G-80
PSL-G-85
PSL-G-90
PSL-G-95
PSL-G-100
PSL-G-110
PSL-G-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage d'arbre d
(Ø)
Plage de couple admissible
(N•m)
Traitement de surface Diam. du moyeu D1
(Ø)
Couple admissible
(N•m)
Plage de poussée axiale admissible
(Kn)
Longueur totale W
(mm)
Diam. extérieur A
(Ø)

54.82 €

28.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

1019200,1 à 300,0NA4728930.52047

81.01 €

1 14 jours 1019200,1 à 300,0Nickelage chimique4728930.52047

54.73 €

29.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020300,1 à 500,0NA4730530.52047

80.94 €

1 20 jours 1020300,1 à 500,0Nickelage chimique4730530.52047

67.65 €

1 16 jours 1022300,1 à 500,0NA4733530.52047

80.86 €

1 14 jours 1022300,1 à 500,0Nickelage chimique4733530.52047

75.30 €

1 16 jours 1024300,1 à 500,0NA5041134.32050

89.79 €

1 14 jours 1024300,1 à 500,0Nickelage chimique5041134.32050

75.23 €

1 16 jours 1025300,1 à 500,0NA5042834.32050

89.70 €

1 14 jours 1025300,1 à 500,0Nickelage chimique5042834.32050

75.54 €

1 Disponible 8 jours 1028500,1 à 700,0NA5553338.12055

90.02 €

1 19 jours 1028500,1 à 700,0Nickelage chimique5553338.12055

55.61 €

31.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030500,1 à 700,0NA5557138.12055

89.95 €

1 14 jours 1030500,1 à 700,0Nickelage chimique5557138.12055

79.47 €

1 16 jours 1032700,1 à 1000,0NA6073145.72060

94.86 €

1 16 jours 1032700,1 à 1000,0Nickelage chimique6073145.72060

79.32 €

1 16 jours 1035700,1 à 1000,0NA6080045.72060

94.71 €

1 14 jours 1035700,1 à 1000,0Nickelage chimique6080045.72060

83.41 €

1 16 jours 10381000,1 à 3000,0NA65102053.52065

83.17 €

1 16 jours 10381000,1 à 3000,0Nickelage chimique65102053.52065

83.24 €

1 6 jours 10401000,1 à 3000,0NA65107053.52065

83.17 €

1 16 jours 10401000,1 à 3000,0Nickelage chimique65107053.52065

99.80 €

1 16 jours 10421000,1 à 3000,0NA75168080.22475

95.68 €

1 16 jours 10421000,1 à 3000,0Nickelage chimique75168080.22475

82.69 €

1 16 jours 10451000,1 à 3000,0NA75180080.22475

95.68 €

1 16 jours 10451000,1 à 3000,0Nickelage chimique75180080.22475

107.45 €

1 16 jours 10481000,1 à 3000,0NA80192080.22480

104.28 €

1 16 jours 10481000,1 à 3000,0Nickelage chimique80192080.22480

107.22 €

1 16 jours 10501000,1 à 3000,0NA80201080.22480

104.28 €

1 16 jours 10501000,1 à 3000,0Nickelage chimique80201080.22480

88.77 €

1 Disponible 16 jours 10551000,1 à 3000,0NA85257093.62485

105.97 €

1 16 jours 10551000,1 à 3000,0Nickelage chimique85257093.62485

104.83 €

1 16 jours 10601000,1 à 3000,0NA90281093.62490

106.13 €

1 16 jours 10601000,1 à 3000,0Nickelage chimique90281093.62490

123.06 €

1 Disponible 16 jours 10653000,1 à 10000,0NA953090952495

154.19 €

1 16 jours 10703000,1 à 10000,0NA110480013728110

156.78 €

1 16 jours 10753000,1 à 10000,0NA115516013828115

160.25 €

1 Disponible 16 jours 10803000,1 à 10000,0NA120551013828120

164.74 €

1 16 jours 10853000,1 à 10000,0NA125650015328125

169.63 €

1 16 jours 10903000,1 à 10000,0NA130688015328130

174.58 €

1 16 jours 10953000,1 à 10000,0NA135794016728135

210.87 €

1 16 jours 1010010000,1 à 300000,0NA1451010020233145

216.60 €

1 16 jours 1011010000,1 à 300000,0NA1551110020233155

226.15 €

1 Disponible 16 jours 1012010000,1 à 300000,0NA1651350022533165

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Matériau du corps Acier Structure de serrage Type à double cône
Méthode de serrage Type mécanique Types à boulon de verrouillage Boulon à tête à six pans creux

Assistance technique