Engrenage interne IS

Engrenage interne IS
  • En promotion
  • Remise sur volume
Small module internal gear for module 0.5 / 0.8 / 1.0.
Outer diameter tolerance is finished to h8, and it can be used as it is in the hole of the housing etc. Material: C3713P, C3604B, S45C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

IS50B80A-0360

Référence pièce
IS50B80A-0360
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

40.85 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Module 0.5 Matériau EN CW614N équiv. / C3713P Nombre de dents(Dents) 80
Diamètre de référence(mm) 40 Diam. de la pointe(mm) 39 Largeur de face(mm) 3
Diamètre extérieur, diamètre extérieur du moyeu(mm) 60 Produit avec avant-trous, produit fini Produit fini Trou d'arbre fini Engrenage interne

Vous vous trouvez sur la page de Engrenage interne IS, le numéro d'article est le suivant: IS50B80A-0360.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IS50B80A-0360.

Assistance technique