• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pignons à manchon SW1/4D

Pignons à manchon SW1/4D
  • Remise sur volume

[Features]· Wheel for bushing chain for 6.35 mm (1/42") pitch single row. Made from polyacetal. Choose from a lineup of wheels with between 8 and 32 teeth.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SW1/4D8-B
SW1/4D9-B
SW1/4D10-B
SW1/4D11-B
SW1/4D12-B
SW1/4D13-B
SW1/4D14-B
SW1/4D15-B
SW1/4D16-B
SW1/4D17-B
SW1/4D18-B
SW1/4D19-B
SW1/4D20-B
SW1/4D21-B
SW1/4D22-B
SW1/4D23-B
SW1/4D24-B
SW1/4D25-B
SW1/4D26-B
SW1/4D28-B
SW1/4D30-B
SW1/4D32-B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNombre de dents
(t)
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(mm)
Précision du trou d'arbre

4.14 €

4 jours 1086Non spécifié

4.14 €

4 jours 1096Non spécifié

4.14 €

Disponible 4 jours 10108Non spécifié

4.23 €

4 jours 10118Non spécifié

4.39 €

5 jours 10128Non spécifié

4.54 €

5 jours 10138Non spécifié

4.85 €

4 jours 10148Non spécifié

5.07 €

4 jours 10158Non spécifié

5.33 €

4 jours 10168Non spécifié

5.85 €

5 jours 10178Non spécifié

6.24 €

4 jours 10188Non spécifié

6.76 €

4 jours 10198Non spécifié

7.31 €

4 jours 10208Non spécifié

7.73 €

4 jours 10218Non spécifié

8.33 €

5 jours 10228Non spécifié

8.93 €

4 jours 10238Non spécifié

9.46 €

4 jours 10248Non spécifié

10.74 €

5 jours 10258Non spécifié

11.19 €

4 jours 102610Non spécifié

12.12 €

4 jours 102810Non spécifié

13.11 €

5 jours 103010Non spécifié

13.97 €

4 jours 103212Non spécifié

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Nombre nominal 25 Nombre de rails 1
Type Types à avant-trous Matériau Plastique d'ingénierie Type à chaîne Chaîne de manchon
Type à arbre Avant-trous standard Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique