Pignons à manchon SW1 / 4S

Pignons à manchon SW1 / 4S
  • En promotion
  • Remise sur volume
Pitch 6. Wheel for bushing chain for 35 mm (1/42") single row. Made from S45C. Choose from a lineup of wheels with between 8 and 32 teeth.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SW1/4S15-B
SW1/4S19-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents
(t)

10.07 €

5.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015

12.02 €

6.97 €

1 Jour même

Stock

1019

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Nombre nominal 25 Nombre de rails 1
Diam. de l'alésage de l'arbre d(mm) 8 Type Types à avant-trous Matériau Acier
Type à chaîne Chaîne de manchon Type à arbre Avant-trous standard Traitement de surface NA
Précision du trou d'arbre H9

Assistance technique