Pignons pour chaînes à échelle (SW48D)

Pignons pour chaînes à échelle (SW48D)
[Features]· Sprocket for ladder chains with pitch of 4.8 mm and SWP (hard steel wire). Made from polyacetal (white). Choose from a lineup of sprockets with between 10 and 30 teeth.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SW48D18-B

Référence pièce
SW48D18-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

5.60 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Nombre de dents(t) 18 Nombre de rails 1
Diam. de l'alésage de l'arbre d(mm) 6 Type Types à avant-trous Matériau Plastique d'ingénierie
Type à chaîne Chaînes de l'échelle Type à arbre Avant-trous standard Traitement de surface NA
Précision du trou d'arbre H8

Vous vous trouvez sur la page de Pignons pour chaînes à échelle (SW48D), le numéro d'article est le suivant: SW48D18-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SW48D18-B.

Assistance technique