Accouplement de chaîne en matières plastiques d'ingénierie - chaînes uniquement

Accouplement de chaîne en matières plastiques d'ingénierie - chaînes uniquement
  • Remise sur volume
KANA engineering plastic chain coupling is a flexible coupling assembly with one resin chain and two sprockets. Grease-free and clean transmission possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CE416

Référence pièce
CE416
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

39.12 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Unité principale seule Longueur totale W(mm) 22 Matériau du corps Résine polyacétal
Moment d'inertie(kg・m2) 0.47 Nombre de dents 16 Numéro nominal de chaîne CE400

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement de chaîne en matières plastiques d'ingénierie - chaînes uniquement, le numéro d'article est le suivant: CE416.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CE416.

Assistance technique