Structure des trous d'arbre brut d'accouplement de chaîne uniquement (pignons MB 2 x une chaîne)

Structure des trous d'arbre brut d'accouplement de chaîne uniquement (pignons MB 2 x une chaîne)
  • En promotion
The chain coupling is a shaft coupling assembly with a two-row roller chain, and two sprockets that mesh with them

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10020H
12018H
12022H
3012H
4012H
4014H
4016H
5014H
5016H
5018H
6018H
6022H
8018H
8022H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Longueur totale W
(mm)
Nombre de dents Numéro nominal de chaîne

426.58 €

1 8 jours 2328020100

606.61 €

1 8 jours 2559018120

877.89 €

1 8 jours 30310022120

17.93 €

1 11 jours 45301235

20.42 €

10.21 €

1 Jour même

Stock

62361240

32.76 €

1 11 jours 69361440

39.00 €

1 11 jours 77401640

53.05 €

1 11 jours 86451450

65.53 €

1 11 jours 96451650

80.39 €

1 6 jours 106451850

122.56 €

1 11 jours 127561860

136.91 €

1 11 jours 152562260

175.61 €

1 11 jours 170631880

264.56 €

1 8 jours 202712280

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Produit de jeu Matériau du corps Acier au carbone pour structure mécanique

Assistance technique