Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (mm) (mm) | Largeur nominale de la courroie (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 225 | 45 | ||
34.73 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2480 | 496 | ||
11.27 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 260 | 52 | ||
10.34 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 295 | 59 | ||
15.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 300 | 60 | |
1.08 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 305 | 61 | ||
11.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 320 | 64 | ||
10.15 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 350 | 70 | ||
10.50 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 380 | 76 | ||
12.88 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 475 | 95 | ||
11.88 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 490 | 98 | ||
17.39 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 500 | 100 | ||
17.48 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 520 | 104 | ||
12.42 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 525 | 105 | ||
13.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 530 | 106 | ||
12.80 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 590 | 118 | ||
13.58 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 650 | 130 | ||
20.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 670 | 134 | ||
15.05 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 695 | 139 | ||
19.17 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 725 | 145 | ||
18.76 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 780 | 156 | ||
23.50 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 830 | 166 | ||
23.61 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 850 | 170 | ||
20.69 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 870 | 174 | ||
17.33 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 900 | 180 | ||
17.49 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 930 | 186 | ||
34.71 € | 1 |
Jour même
Stock | 15 | 1350 | 270 | ||
41.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 15 | 1680 | 336 | ||
16.56 € | 1 |
Jour même
Stock | 15 | 400 | 80 | ||
17.31 € | 1 |
Jour même
Stock | 15 | 450 | 90 | ||
19.18 € | 1 |
Jour même
Stock | 15 | 475 | 95 | ||
18.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 15 | 490 | 98 | ||
20.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 15 | 525 | 105 | ||
20.91 € | 1 |
Jour même
Stock | 15 | 600 | 120 | ||
20.88 € | 1 |
Jour même
Stock | 15 | 625 | 125 | ||
22.44 € | 1 |
Jour même
Stock | 15 | 690 | 138 | ||
26.69 € | 1 |
Jour même
Stock | 15 | 930 | 186 | ||
25.17 € | 1 |
Jour même
Stock | 25 | 260 | 52 | ||
25.17 € | 1 |
Jour même
Stock | 25 | 340 | 68 | ||
23.87 € | 1 |
Jour même
Stock | 25 | 350 | 70 | ||
26.64 € | 1 |
Jour même
Stock | 25 | 380 | 76 | ||
26.63 € | 1 |
Jour même
Stock | 25 | 400 | 80 | ||
34.38 € | 1 |
Jour même
Stock | 25 | 440 | 88 | ||
27.92 € | 1 |
Jour même
Stock | 25 | 450 | 90 | ||
30.80 € | 1 |
Jour même
Stock | 25 | 590 | 118 | ||
41.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 25 | 625 | 125 | |
34.71 € | 1 |
Jour même
Stock | 25 | 670 | 134 | ||
34.77 € | 1 |
Jour même
Stock | 25 | 740 | 148 |
Loading...
Forme de la courroie | Extrémité fermée | Surface dentée de la courroie | Standard (un côté) | Matériau de la courroie | Courroie en caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Fibre de verre | Forme de la courroie | S5M | Type de forme de la courroie | Profil denté rond, couple élevé |
Couple de transmission | Couple élevé |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Largeur nominale de la courroie(mm)
Nombre de dents
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles