Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB138XL037 |
TB146XL037 |
TB154XL037 |
TB164XL050 |
TB170XL050 |
TB250XL050 |
TBU104XL037 |
TBU120XL037 |
TBU120XL050 |
TBU200XL025 |
TBU300XL037 |
TBU460XL037 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de la courroie | Matériau du fil central | Largeur nominale W (mm) (mm) | Largeur nominale W (pouce) | Largeur nominale de la courroie (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 1 |
Jour même
Stock | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 9.5 | 0.37 | 351 | 69 | ||
10.02 € | 1 |
Jour même
Stock | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 9.5 | 0.37 | 371 | 73 | ||
11.09 € | 1 |
Jour même
Stock | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 9.5 | 0.37 | 391 | 77 | ||
14.41 € | 1 |
Jour même
Stock | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 12.7 | 0.5 | 417 | 82 | ||
13.45 € | 1 |
Jour même
Stock | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 12.7 | 0.5 | 432 | 85 | ||
16.11 € | 1 |
Jour même
Stock | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 12.7 | 0.5 | 635 | 125 | ||
1.08 € | 1 |
Jour même
Stock | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 9.5 | 0.37 | 264 | 52 | ||
8.94 € | 1 |
Jour même
Stock | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 9.5 | 0.37 | 305 | 60 | ||
14.49 € | 1 | 6 jours | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 12.7 | 0.5 | 305 | 60 | ||
9.98 € | 1 |
Jour même
Stock | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 6.4 | 0.25 | 508 | 100 | ||
16.34 € | 1 | 14 jours | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 9.5 | 0.37 | 762 | 150 | ||
18.44 € | 1 | 6 jours | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 9.5 | 0.37 | 1,168 | 230 |
Loading...
Forme de la courroie | Extrémité fermée | Surface dentée de la courroie | Standard (un côté) | Forme de la courroie | XL |
---|---|---|---|---|---|
Type de forme de la courroie | Profil denté trapézoïdal, type circulaire | Couple de transmission | Transmission de couple standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de la courroie
Matériau du fil central
Largeur nominale W (mm)(mm)
Largeur nominale W (pouce)
Largeur nominale de la courroie(mm)
Nombre de dents
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles