Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur nominale W (mm) (mm) | Largeur nominale de la courroie (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.24 € | 1 | 10 jours | - | 3.2 | 69.088 | 34 | ||
3.86 € | 1 | 10 jours | - | 4.8 | 69.088 | 34 | ||
4.87 € | 1 | 64 jours | - | 6.4 | 69.088 | 34 | ||
5.91 € | 1 | 10 jours | - | 9.5 | 69.088 | 34 | ||
7.59 € | 1 | 10 jours | - | 12.7 | 69.088 | 34 | ||
3.24 € | 1 | 9 jours | - | 3.2 | 71.12 | 35 | ||
3.86 € | 1 | 9 jours | - | 4.8 | 71.12 | 35 | ||
4.87 € | 1 | 10 jours | - | 6.4 | 71.12 | 35 | ||
5.91 € | 1 | 10 jours | - | 9.5 | 71.12 | 35 | ||
7.59 € | 1 | 10 jours | - | 12.7 | 71.12 | 35 | ||
3.24 € | 1 | 64 jours | - | 3.2 | 81.28 | 40 | ||
3.86 € | 1 | 10 jours | - | 4.8 | 81.28 | 40 | ||
4.87 € | 1 | 10 jours | - | 6.4 | 81.28 | 40 | ||
5.91 € | 1 | 10 jours | - | 9.5 | 81.28 | 40 | ||
7.59 € | 1 | 10 jours | - | 12.7 | 81.28 | 40 | ||
3.24 € | 1 | 9 jours | - | 3.2 | 83.312 | 41 | ||
3.86 € | 1 | 10 jours | - | 4.8 | 83.312 | 41 | ||
4.87 € | 1 | 10 jours | - | 6.4 | 83.312 | 41 | ||
5.91 € | 1 | 10 jours | - | 9.5 | 83.312 | 41 | ||
7.59 € | 1 | 10 jours | - | 12.7 | 83.312 | 41 | ||
3.24 € | 1 | 9 jours | - | 3.2 | 91.44 | 45 | ||
2.77 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4.8 | 91.44 | 45 | ||
7.00 € | 1 | 10 jours | - | 12.7 | 91.44 | 45 | ||
3.24 € | 5 | 73 jours | - | 3.2 | 93.472 | 46 | ||
7.59 € | 1 | 10 jours | - | 12.7 | 93.472 | 46 | ||
3.24 € | 1 | 9 jours | - | 3.2 | 97.536 | 48 | ||
3.33 € | 1 | 10 jours | - | 4.8 | 97.536 | 48 | ||
7.08 € | 1 | 10 jours | - | 12.7 | 97.536 | 48 | ||
3.24 € | 1 | 10 jours | - | 3.2 | 99.568 | 49 | ||
3.86 € | 1 | 10 jours | - | 4.8 | 99.568 | 49 | ||
7.59 € | 1 | 10 jours | - | 12.7 | 99.568 | 49 | ||
3.24 € | 1 | 9 jours | - | 3.2 | 101.6 | 50 | ||
2.88 € | 1 | 5 jours | 10 | 4.8 | 101.6 | 50 | ||
4.87 € | 1 | 5 jours | 10 | 6.4 | 101.6 | 50 | ||
7.22 € | 1 | 10 jours | - | 12.7 | 101.6 | 50 | ||
5.88 € | 1 | 10 jours | - | 12.7 | 103.632 | 51 | ||
3.24 € | 1 | 10 jours | - | 3.2 | 105.664 | 52 | ||
3.69 € | 1 | 5 jours | 10 | 4.8 | 105.664 | 52 | ||
7.22 € | 1 | 10 jours | - | 12.7 | 105.664 | 52 | ||
3.24 € | 1 | 10 jours | - | 3.2 | 107.696 | 53 | ||
3.49 € | 1 | 10 jours | - | 4.8 | 107.696 | 53 | ||
4.87 € | 1 | 5 jours | 10 | 6.4 | 107.696 | 53 | ||
7.22 € | 1 | 10 jours | - | 12.7 | 107.696 | 53 | ||
3.24 € | 1 | 9 jours | - | 3.2 | 109.728 | 54 | ||
3.56 € | 1 | 10 jours | - | 4.8 | 109.728 | 54 | ||
7.30 € | 1 | 10 jours | - | 12.7 | 109.728 | 54 | ||
3.24 € | 1 | 10 jours | - | 3.2 | 111.76 | 55 | ||
4.13 € | 1 | 5 jours | 10 | 4.8 | 111.76 | 55 | ||
7.30 € | 1 | 10 jours | - | 12.7 | 111.76 | 55 | ||
3.24 € | 1 | 10 jours | - | 3.2 | 113.792 | 56 | ||
3.56 € | 1 | 5 jours | 10 | 4.8 | 113.792 | 56 | ||
7.30 € | 1 | 10 jours | - | 12.7 | 113.792 | 56 | ||
3.24 € | 1 | 10 jours | - | 3.2 | 115.824 | 57 | ||
3.56 € | 1 | 10 jours | 10 | 4.8 | 115.824 | 57 | ||
7.30 € | 1 | 10 jours | - | 12.7 | 115.824 | 57 | ||
3.24 € | 1 | 9 jours | - | 3.2 | 119.888 | 59 | ||
3.56 € | 1 | 5 jours | 10 | 4.8 | 119.888 | 59 | ||
7.30 € | 1 | 10 jours | - | 12.7 | 119.888 | 59 | ||
3.24 € | 1 | 10 jours | - | 3.2 | 121.92 | 60 | ||
2.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 4.8 | 121.92 | 60 |
Loading...
Forme de la courroie | Extrémité fermée | Surface dentée de la courroie | Standard (un côté) | Matériau de la courroie | Courroie en caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Fibre de verre | Forme de la courroie | MXL | Type de forme de la courroie | Profil denté trapézoïdal, type circulaire |
Couple de transmission | Transmission de couple standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Largeur nominale de la courroie(mm)
Nombre de dents
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles