Courroie crantée / T10 / PUR / acier / MITSUBOSHI BELTING

Courroie crantée / T10 / PUR / acier / MITSUBOSHI BELTING
  • En promotion
  • Remise sur volume
The beautiful color characteristic of polyurethane is reflected onto machinery to create a clean work environment.

[Features]
· Optimal for light load transmission requiring precision.
· Has a beautiful external appearance with no dirtying of touching parts, and is suitable as a belt for transporting paper products.
· Highly flexible and goes well with small diameter pulleys. Enables smooth drive. Enables quiet operation.
· Special shape belts can also be made to order.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T10-15-37
T10-15-40
T10-15-45
T10-15-50
T10-15-53
T10-15-55
T10-15-56
T10-15-60
T10-15-61
T10-15-63
T10-15-65
T10-15-66
T10-15-69
T10-15-70
T10-15-72
T10-15-75
T10-15-78
T10-15-80
T10-15-81
T10-15-84
T10-15-85
T10-15-88
T10-15-89
T10-15-90
T10-15-91
T10-15-92
T10-15-94
T10-15-95
T10-15-96
T10-15-98
T10-15-100
T10-15-101
T10-15-105
T10-15-110
T10-15-121
T10-15-125
T10-15-135
T10-15-140
T10-15-146
T10-15-150
T10-15-170
T10-15-180
T10-15-196
T10-15-216
T10-15-225
T10-20-37
T10-20-40
T10-20-41
T10-20-44
T10-20-45
T10-20-50
T10-20-53
T10-20-55
T10-20-56
T10-20-63
T10-20-65
T10-20-69
T10-20-70
T10-20-72
T10-20-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur nominale W (mm)
(mm)
Largeur nominale de la courroie
(mm)
Nombre de dents

18.11 €

1 Disponible 5 jours 101537037

17.76 €

1 Jour même

Stock

101540040

20.93 €

1 5 jours 101545045

19.62 €

9.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

101550050

23.33 €

1 9 jours 101553053

20.51 €

10.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

101555055

22.18 €

10.20 €

1 Jour même

Stock

101556056

25.18 €

1 5 jours 101560060

23.47 €

1 9 jours 101561061

23.15 €

1 Jour même

Stock

101563063

26.30 €

1 Disponible 5 jours 101565065

24.91 €

1 9 jours 101566066

24.00 €

11.04 €

1 Jour même

Stock

101569069

27.26 €

1 9 jours 101570070

25.97 €

11.69 €

1 Jour même

Stock

101572072

29.40 €

1 Disponible 5 jours 101575075

27.01 €

12.15 €

1 Jour même

Stock

101578078

30.78 €

1 11 jours 101580080

28.40 €

1 10 jours 101581081

27.01 €

13.23 €

1 Jour même

Stock

101584084

27.81 €

13.35 €

1 Jour même

Stock

101585085

28.01 €

12.88 €

1 Jour même

Stock

101588088

29.12 €

1 10 jours 101589089

28.46 €

13.66 €

1 Jour même

Stock

101590090

28.99 €

12.47 €

1 Jour même

Stock

101591091

29.90 €

13.46 €

1 Jour même

Stock

101592092

28.99 €

13.92 €

1 Jour même

Stock

101594094

33.78 €

1 9 jours 101595095

34.61 €

1 10 jours 101596096

30.59 €

14.38 €

1 Jour même

Stock

101598098

34.61 €

1 Disponible 5 jours 10151,000100

30.00 €

15.00 €

1 Jour même

Stock

10151,010101

32.01 €

15.04 €

1 Jour même

Stock

10151,050105

39.14 €

1 9 jours 10151,100110

37.33 €

1 Disponible 10 jours 10151,210121

37.11 €

16.70 €

1 Jour même

Stock

10151,250125

44.74 €

1 10 jours 10151,350135

45.95 €

1 9 jours 10151,400140

42.97 €

1 10 jours 10151,460146

48.44 €

1 9 jours 10151,500150

51.46 €

1 9 jours 10151,700170

52.57 €

1 10 jours 10151,800180

56.16 €

1 10 jours 10151,960196

60.12 €

27.66 €

1 Jour même

Stock

10152,160216

68.67 €

1 5 jours 10152,250225

21.30 €

1 10 jours 102037037

23.47 €

1 9 jours 102040040

22.13 €

1 5 jours 102041041

22.13 €

1 9 jours 102044044

24.29 €

1 9 jours 102045045

27.53 €

1 9 jours 102050050

29.13 €

1 9 jours 102053053

29.13 €

1 9 jours 102055055

30.56 €

1 10 jours 102056056

33.82 €

1 10 jours 102063063

33.82 €

1 10 jours 102065065

29.16 €

1 9 jours 102069069

37.43 €

1 9 jours 102070070

38.94 €

1 9 jours 102072072

38.94 €

1 10 jours 102075075

Loading...

Informations de base

Forme de la courroie Extrémité fermée Surface dentée de la courroie Standard (un côté) Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane
Matériau du fil central Cordon en acier Forme de la courroie T10 Type de forme de la courroie Profil denté trapézoïdal, type métrique
Couple de transmission Transmission de couple standard

Assistance technique