Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (mm) (mm) | Largeur nominale W (pouce) | Largeur nominale de la courroie (mm) | Largeur nominale de la courroie (pouce) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246.56 € | 1 | 54 jours | 50.8 | 2 | 2,845 | 112 | 128 | ||
347.40 € | 1 | 54 jours | 76.2 | 3 | 2,845 | 112 | 128 | ||
448.26 € | 1 | 54 jours | 101.6 | 4 | 2,845 | 112 | 128 | ||
549.05 € | 1 | 54 jours | 127 | 5 | 2,845 | 112 | 128 | ||
640.72 € | 1 | 54 jours | 152.4 | 6 | 2,845 | 112 | 128 | ||
264.90 € | 1 | 54 jours | 50.8 | 2 | 3,200 | 126 | 144 | ||
367.40 € | 1 | 54 jours | 76.2 | 3 | 3,200 | 126 | 144 | ||
494.10 € | 1 | 54 jours | 101.6 | 4 | 3,200 | 126 | 144 | ||
604.05 € | 1 | 54 jours | 127 | 5 | 3,200 | 126 | 144 | ||
714.05 € | 1 | 54 jours | 152.4 | 6 | 3,200 | 126 | 144 | ||
292.39 € | 1 | 54 jours | 50.8 | 2 | 3,556 | 140 | 160 | ||
429.91 € | 1 | 54 jours | 76.2 | 3 | 3,556 | 140 | 160 | ||
539.90 € | 1 | 54 jours | 101.6 | 4 | 3,556 | 140 | 160 | ||
640.88 € | 1 | 54 jours | 127 | 5 | 3,556 | 140 | 160 | ||
778.21 € | 1 | 54 jours | 152.4 | 6 | 3,556 | 140 | 160 | ||
310.70 € | 1 | 54 jours | 50.8 | 2 | 3,912 | 154 | 176 | ||
439.07 € | 1 | 54 jours | 76.2 | 3 | 3,912 | 154 | 176 | ||
555.93 € | 1 | 54 jours | 101.6 | 4 | 3,912 | 154 | 176 | ||
695.77 € | 1 | 54 jours | 127 | 5 | 3,912 | 154 | 176 | ||
869.94 € | 1 | 54 jours | 152.4 | 6 | 3,912 | 154 | 176 | ||
347.40 € | 1 | 54 jours | 50.8 | 2 | 4,445 | 175 | 200 | ||
503.27 € | 1 | 54 jours | 76.2 | 3 | 4,445 | 175 | 200 | ||
640.77 € | 1 | 54 jours | 101.6 | 4 | 4,445 | 175 | 200 | ||
796.60 € | 1 | 54 jours | 127 | 5 | 4,445 | 175 | 200 | ||
937.64 € | 1 | 54 jours | 152.4 | 6 | 4,445 | 175 | 200 | ||
136.54 € | 1 | 54 jours | 50.8 | 2 | 1,178 | 46 | 53 | ||
200.74 € | 1 | 54 jours | 76.2 | 3 | 1,178 | 46 | 53 | ||
264.88 € | 1 | 54 jours | 101.6 | 4 | 1,178 | 46 | 53 | ||
319.90 € | 1 | 54 jours | 127 | 5 | 1,178 | 46 | 53 | ||
365.69 € | 1 | 54 jours | 152.4 | 6 | 1,178 | 46 | 53 | ||
136.54 € | 1 | 54 jours | 50.8 | 2 | 1,289 | 51 | 58 | ||
200.74 € | 1 | 54 jours | 76.2 | 3 | 1,289 | 51 | 58 | ||
264.88 € | 1 | 54 jours | 101.6 | 4 | 1,289 | 51 | 58 | ||
319.90 € | 1 | 54 jours | 127 | 5 | 1,289 | 51 | 58 | ||
365.69 € | 1 | 54 jours | 152.4 | 6 | 1,289 | 51 | 58 | ||
164.12 € | 1 | 9 jours | 50.8 | 2 | 1,422 | 56 | 64 | ||
219.06 € | 1 | 54 jours | 76.2 | 3 | 1,422 | 56 | 64 | ||
274.06 € | 1 | 54 jours | 101.6 | 4 | 1,422 | 56 | 64 | ||
338.21 € | 1 | 54 jours | 127 | 5 | 1,422 | 56 | 64 | ||
429.90 € | 1 | 54 jours | 152.4 | 6 | 1,422 | 56 | 64 | ||
164.06 € | 1 | 54 jours | 50.8 | 2 | 1,600 | 63 | 72 | ||
237.44 € | 1 | 54 jours | 76.2 | 3 | 1,600 | 63 | 72 | ||
283.69 € | 1 | 54 jours | 101.6 | 4 | 1,600 | 63 | 72 | ||
365.72 € | 1 | 54 jours | 127 | 5 | 1,600 | 63 | 72 | ||
448.19 € | 1 | 54 jours | 152.4 | 6 | 1,600 | 63 | 72 | ||
182.39 € | 1 | 54 jours | 50.8 | 2 | 1,778 | 70 | 80 | ||
246.56 € | 1 | 54 jours | 76.2 | 3 | 1,778 | 70 | 80 | ||
319.91 € | 1 | 54 jours | 101.6 | 4 | 1,778 | 70 | 80 | ||
393.22 € | 1 | 54 jours | 127 | 5 | 1,778 | 70 | 80 | ||
457.38 € | 1 | 54 jours | 152.4 | 6 | 1,778 | 70 | 80 | ||
182.39 € | 1 | 54 jours | 50.8 | 2 | 1,867 | 74 | 84 | ||
255.78 € | 1 | 54 jours | 76.2 | 3 | 1,867 | 74 | 84 | ||
329.06 € | 1 | 54 jours | 101.6 | 4 | 1,867 | 74 | 84 | ||
402.38 € | 1 | 54 jours | 127 | 5 | 1,867 | 74 | 84 | ||
464.44 € | 1 | 54 jours | 152.4 | 6 | 1,867 | 74 | 84 | ||
182.37 € | 1 | 54 jours | 50.8 | 2 | 1,956 | 77 | 88 | ||
264.90 € | 1 | 54 jours | 76.2 | 3 | 1,956 | 77 | 88 | ||
338.21 € | 1 | 54 jours | 101.6 | 4 | 1,956 | 77 | 88 | ||
411.55 € | 1 | 54 jours | 127 | 5 | 1,956 | 77 | 88 | ||
494.02 € | 1 | 54 jours | 152.4 | 6 | 1,956 | 77 | 88 |
Loading...
Forme de la courroie | Extrémité fermée | Surface dentée de la courroie | Standard (un côté) | Matériau de la courroie | Courroie en caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Fibre de verre | Forme de la courroie | XH | Type de forme de la courroie | Profil denté trapézoïdal, type circulaire |
Couple de transmission | Transmission de couple standard |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Largeur nominale W (pouce)
Largeur nominale de la courroie(mm)
Largeur nominale de la courroie(pouce)
Nombre de dents
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles