Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de la courroie | Matériau du fil central | Largeur nominale W (mm) (mm) | Largeur nominale W (pouce) | Largeur nominale de la courroie (mm) | Largeur nominale de la courroie (pouce) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10 € | 1 | 10 jours | 10 | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 6.4 | 0.25 | 152.4 | 6 | 30 | ||
7.13 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 6.4 | 0.25 | 152.4 | 6 | 30 | |
5.70 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 7.9 | 0.31 | 152.4 | 6 | 30 | |
8.56 € | 1 | 5 jours | 10 | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 9.5 | 0.37 | 152.4 | 6 | 30 | ||
8.48 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 12.7 | 0.5 | 152.4 | 6 | 30 | |
5.65 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 6.4 | 0.25 | 162.56 | 6.4 | 32 | |
6.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 7.9 | 0.31 | 162.56 | 6.4 | 32 | |
6.91 € | 1 | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 9.5 | 0.37 | 162.56 | 6.4 | 32 | ||
9.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 12.7 | 0.5 | 162.56 | 6.4 | 32 | |
7.44 € | 5 | Disponible | 10 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 7.9 | 0.31 | 167.64 | 6.6 | 33 | |
5.06 € | 1 | 9 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 6.4 | 0.25 | 172.72 | 6.8 | 34 | ||
5.70 € | 1 | 75 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 7.9 | 0.31 | 172.72 | 6.8 | 34 | ||
6.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 9.5 | 0.37 | 172.72 | 6.8 | 34 | |
8.45 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 12.7 | 0.5 | 172.72 | 6.8 | 34 | |
6.37 € | 1 | 10 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 6.4 | 0.25 | 177.8 | 7 | 35 | ||
5.93 € | 1 | 5 jours | 10 | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 7.9 | 0.31 | 177.8 | 7 | 35 | ||
7.25 € | 1 | 5 jours | 10 | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 9.5 | 0.37 | 177.8 | 7 | 35 | ||
8.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 12.7 | 0.5 | 177.8 | 7 | 35 | |
9.58 € | 1 | 10 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 12.7 | 0.5 | 177.8 | 7 | 35 | ||
5.74 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 6.4 | 0.25 | 187.96 | 7.4 | 37 | |
6.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 7.9 | 0.31 | 187.96 | 7.4 | 37 | |
7.56 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 9.5 | 0.37 | 187.96 | 7.4 | 37 | |
9.65 € | 1 | 9 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 12.7 | 0.5 | 187.96 | 7.4 | 37 | ||
5.85 € | 1 | 5 jours | 10 | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 6.4 | 0.25 | 193.04 | 7.6 | 38 | ||
5.64 € | 1 | 9 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 6.4 | 0.25 | 193.04 | 7.6 | 38 | ||
6.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 7.9 | 0.31 | 193.04 | 7.6 | 38 | |
7.08 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 9.5 | 0.37 | 193.04 | 7.6 | 38 | |
7.55 € 2.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 9.5 | 0.37 | 193.04 | 7.6 | 38 | |
9.17 € | 1 | 6 jours | 10 | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 12.7 | 0.5 | 193.04 | 7.6 | 38 | ||
8.90 € | 1 | 9 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 12.7 | 0.5 | 193.04 | 7.6 | 38 | ||
6.05 € | 1 | 6 jours | 10 | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 6.4 | 0.25 | 198.12 | 7.8 | 39 | ||
4.98 € | 1 | 10 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 6.4 | 0.25 | 198.12 | 7.8 | 39 | ||
6.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 7.9 | 0.31 | 198.12 | 7.8 | 39 | |
7.09 € | 1 | 5 jours | 10 | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 9.5 | 0.37 | 198.12 | 7.8 | 39 | ||
6.71 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 9.5 | 0.37 | 198.12 | 7.8 | 39 | ||
9.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 12.7 | 0.5 | 198.12 | 7.8 | 39 | |
8.92 € | 1 | 10 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 12.7 | 0.5 | 198.12 | 7.8 | 39 | ||
5.83 € | 1 | 6 jours | 10 | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 6.4 | 0.25 | 203.2 | 8 | 40 | ||
6.50 € | 1 | 5 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 6.4 | 0.25 | 203.2 | 8 | 40 | ||
6.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 7.9 | 0.31 | 203.2 | 8 | 40 | |
6.50 € | 1 | 9 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 7.9 | 0.31 | 203.2 | 8 | 40 | ||
9.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 9.5 | 0.37 | 203.2 | 8 | 40 | |
8.36 € | 1 | 5 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 9.5 | 0.37 | 203.2 | 8 | 40 | ||
9.18 € | 1 | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 12.7 | 0.5 | 203.2 | 8 | 40 | ||
8.92 € | 1 | 9 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 12.7 | 0.5 | 203.2 | 8 | 40 | ||
5.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 6.4 | 0.25 | 208.28 | 8.2 | 41 | |
6.75 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 7.9 | 0.31 | 208.28 | 8.2 | 41 | |
7.67 € | 1 | 9 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 9.5 | 0.37 | 208.28 | 8.2 | 41 | ||
9.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 12.7 | 0.5 | 208.28 | 8.2 | 41 | |
5.49 € | 1 | 6 jours | 10 | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 6.4 | 0.25 | 213.36 | 8.4 | 42 | ||
5.90 € | 1 | 10 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 6.4 | 0.25 | 213.36 | 8.4 | 42 | ||
6.36 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 7.9 | 0.31 | 213.36 | 8.4 | 42 | |
6.57 € | 1 | 9 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 7.9 | 0.31 | 213.36 | 8.4 | 42 | ||
6.37 € 3.25 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 9.5 | 0.37 | 213.36 | 8.4 | 42 | ||
8.35 € | 1 | 9 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 9.5 | 0.37 | 213.36 | 8.4 | 42 | ||
9.06 € | 1 | 9 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 12.7 | 0.5 | 213.36 | 8.4 | 42 | ||
5.96 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 6.4 | 0.25 | 218.44 | 8.6 | 43 | |
6.75 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 7.9 | 0.31 | 218.44 | 8.6 | 43 | |
7.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 9.5 | 0.37 | 218.44 | 8.6 | 43 | |
9.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 12.7 | 0.5 | 218.44 | 8.6 | 43 |
Loading...
Forme de la courroie | Extrémité fermée | Surface dentée de la courroie | Standard (un côté) | Forme de la courroie | XL |
---|---|---|---|---|---|
Type de forme de la courroie | Profil denté trapézoïdal, type circulaire | Couple de transmission | Transmission de couple standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de la courroie
Matériau du fil central
Largeur nominale W (mm)(mm)
Largeur nominale W (pouce)
Largeur nominale de la courroie(mm)
Largeur nominale de la courroie(pouce)
Nombre de dents
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles