Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de courroie utilisée (mm) | Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces) | Nombre de dents (t) | Forme de poulie | Diam. de l'orifice de l'arbre maximum dmax (mm) | Diamètre min. du trou d'axe dmin (mm) | Diamètre extérieur Do (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.56 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 1 | 14 | AF | 26 | 14 | 55.22 | ||
26.21 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 1 | 14 | BF | 26 | 14 | 55.22 | ||
25.89 € | 1 | 11 jours | 38.1 | 1.5 | 14 | AF | 26 | 14 | 55.22 | ||
31.87 € | 1 | 11 jours | 38.1 | 1.5 | 14 | BF | 26 | 14 | 55.22 | ||
33.35 € | 1 | 11 jours | 50.8 | 2 | 14 | AF | 26 | 16 | 55.22 | ||
38.47 € | 1 | 11 jours | 50.8 | 2 | 14 | BF | 26 | 16 | 55.22 | ||
24.18 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 1 | 15 | AF | 30 | 16 | 59.27 | ||
31.48 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 1 | 15 | BF | 30 | 16 | 59.27 | ||
30.94 € | 1 | 11 jours | 38.1 | 1.5 | 15 | AF | 30 | 16 | 59.27 | ||
38.24 € | 1 | 11 jours | 38.1 | 1.5 | 15 | BF | 30 | 16 | 59.27 | ||
38.00 € | 1 | 11 jours | 50.8 | 2 | 15 | AF | 30 | 16 | 59.27 | ||
44.44 € | 1 | 11 jours | 50.8 | 2 | 15 | BF | 30 | 16 | 59.27 | ||
28.29 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 1 | 16 | AF | 30 | 16 | 63.31 | ||
34.73 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 1 | 16 | BF | 30 | 16 | 63.31 | ||
35.36 € | 1 | 11 jours | 38.1 | 1.5 | 16 | AF | 30 | 16 | 63.31 | ||
41.80 € | 1 | 11 jours | 38.1 | 1.5 | 16 | BF | 30 | 16 | 63.31 | ||
42.75 € | 1 | 11 jours | 50.8 | 2 | 16 | AF | 30 | 16 | 63.31 | ||
50.89 € | 1 | 11 jours | 50.8 | 2 | 16 | BF | 30 | 16 | 63.31 | ||
33.35 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 1 | 18 | AF | 36 | 16 | 71.39 | ||
40.41 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 1 | 18 | BF | 36 | 16 | 71.39 | ||
41.89 € | 1 | 11 jours | 38.1 | 1.5 | 18 | AF | 36 | 16 | 71.39 | ||
49.74 € | 1 | 11 jours | 38.1 | 1.5 | 18 | BF | 36 | 16 | 71.39 | ||
50.82 € | 1 | 11 jours | 50.8 | 2 | 18 | AF | 36 | 16 | 71.39 | ||
59.52 € | 1 | 11 jours | 50.8 | 2 | 18 | BF | 36 | 16 | 71.39 | ||
37.69 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 1 | 19 | AF | 36 | 16 | 75.44 | ||
43.92 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 1 | 19 | BF | 36 | 16 | 75.44 | ||
44.91 € | 1 | 11 jours | 38.1 | 1.5 | 19 | AF | 36 | 16 | 75.44 | ||
55.32 € | 1 | 11 jours | 38.1 | 1.5 | 19 | BF | 36 | 16 | 75.44 | ||
55.80 € | 1 | 11 jours | 50.8 | 2 | 19 | AF | 36 | 16 | 75.44 | ||
65.50 € | 1 | 11 jours | 50.8 | 2 | 19 | BF | 36 | 16 | 75.44 | ||
41.19 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 1 | 20 | AF | 38 | 16 | 79.48 | ||
50.96 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 1 | 20 | BF | 38 | 16 | 79.48 | ||
51.21 € | 1 | 11 jours | 38.1 | 1.5 | 20 | AF | 38 | 16 | 79.48 | ||
61.83 € | 1 | 11 jours | 38.1 | 1.5 | 20 | BF | 38 | 16 | 79.48 | ||
62.23 € | 1 | 11 jours | 50.8 | 2 | 20 | AF | 40 | 20 | 79.48 | ||
73.87 € | 1 | 11 jours | 50.8 | 2 | 20 | BF | 40 | 20 | 79.48 | ||
44.76 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 1 | 21 | AF | 38 | 16 | 83.52 | ||
54.61 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 1 | 21 | BF | 38 | 16 | 83.52 | ||
56.88 € | 1 | 11 jours | 38.1 | 1.5 | 21 | AF | 38 | 16 | 83.52 | ||
65.03 € | 1 | 11 jours | 38.1 | 1.5 | 21 | BF | 38 | 16 | 83.52 | ||
68.30 € | 1 | 11 jours | 50.8 | 2 | 21 | AF | 42 | 20 | 83.52 | ||
78.70 € | 1 | 11 jours | 50.8 | 2 | 21 | BF | 42 | 20 | 83.52 | ||
50.03 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 1 | 22 | AF | 38 | 16 | 87.56 | ||
60.82 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 1 | 22 | BF | 38 | 16 | 87.56 | ||
63.40 € | 1 | 11 jours | 38.1 | 1.5 | 22 | AF | 38 | 16 | 87.56 | ||
71.62 € | 1 | 11 jours | 38.1 | 1.5 | 22 | BF | 38 | 16 | 87.56 | ||
75.29 € | 1 | 11 jours | 50.8 | 2 | 22 | AF | 46 | 20 | 87.56 | ||
87.86 € | 1 | 11 jours | 50.8 | 2 | 22 | BF | 46 | 20 | 87.56 | ||
57.17 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 1 | 24 | AF | 38 | 20 | 95.65 | ||
64.78 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 1 | 24 | BF | 38 | 20 | 95.65 | ||
73.87 € | 1 | 11 jours | 38.1 | 1.5 | 24 | AF | 38 | 20 | 95.65 | ||
78.85 € | 1 | 11 jours | 38.1 | 1.5 | 24 | BF | 38 | 20 | 95.65 | ||
89.57 € | 1 | 9 jours | 50.8 | 2 | 24 | AF | 48 | 20 | 95.65 | ||
98.29 € | 1 | 11 jours | 50.8 | 2 | 24 | BF | 48 | 20 | 95.65 | ||
61.83 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 1 | 25 | AF | 40 | 20 | 99.69 | ||
68.91 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 1 | 25 | BF | 40 | 20 | 99.69 | ||
79.77 € | 1 | 11 jours | 38.1 | 1.5 | 25 | AF | 40 | 20 | 99.69 | ||
87.71 € | 1 | 11 jours | 38.1 | 1.5 | 25 | BF | 40 | 20 | 99.69 | ||
95.32 € | 1 | 11 jours | 50.8 | 2 | 25 | AF | 50 | 25 | 99.69 | ||
106.50 € | 1 | 11 jours | 50.8 | 2 | 25 | BF | 50 | 25 | 99.69 |
Loading...
Type | Poulie synchrone | Type de courroie | H | Matériau | Acier au carbone pour structure mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | N/A | Poulie synchrone | Poulie (sans roulement) | Type de forme de la courroie | Profil denté trapézoïdal, type circulaire |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de courroie utilisée (mm)
Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces)
Nombre de dents(t)
Forme de poulie
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles