Poulies dentées / XL / avec poulie à rebord / acier / XL037

Poulies dentées / XL / avec poulie à rebord / acier / XL037
KANA timing pulley demonstrates superior performance of timing transmission with low noise and clean transmission levels. Use in combination with a timing belt.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K10XL037CF
K11XL037CF
K12XL037CF
K14XL037CF
K15XL037CF
K16XL037BF
K18XL037BF
K19XL037BF
K20XL037BF
K21XL037BF
K22XL037BF
K24XL037BF
K25XL037BF
K26XL037BF
K28XL037BF
K30XL037BF
K32XL037AF
K32XL037BF
K34XL037AF
K34XL037BF
K36XL037AF
K36XL037BF
K38XL037AF
K38XL037BF
K40XL037AF
K40XL037BF
K42XL037AF
K42XL037BF
K44XL037AF
K44XL037BF
K46XL037AF
K46XL037BF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Forme de poulie Diam. de l'orifice de l'arbre maximum dmax
(mm)
Diamètre min. du trou d'axe dmin
(mm)
Diamètre extérieur Do
(mm)

7.22 €

1 Jour même

Stock

10CF8415.66

13.13 €

1 11 jours 11CF9517.28

14.01 €

1 6 jours 12CF10618.90

14.15 €

1 11 jours 14CF14622.13

15.02 €

1 11 jours 15CF14623.75

14.04 €

1 11 jours 16BF10625.36

15.02 €

1 11 jours 18BF12628.6

15.06 €

1 11 jours 19BF12630.22

15.14 €

1 11 jours 20BF14831.83

16.06 €

1 11 jours 21BF14833.45

16.15 €

1 11 jours 22BF16835.07

16.34 €

1 11 jours 24BF18838.3

17.29 €

1 11 jours 25BF19839.92

17.40 €

1 11 jours 26BF20841.53

18.43 €

1 11 jours 28BF21844.77

19.50 €

1 11 jours 30BF241048

19.56 €

1 11 jours 32AF261051.24

21.10 €

1 11 jours 32BF261051.24

20.63 €

1 11 jours 34AF261054.47

22.19 €

1 11 jours 34BF261054.47

21.76 €

1 11 jours 36AF261057.70

23.30 €

1 11 jours 36BF261057.70

22.88 €

1 11 jours 38AF261060.94

24.42 €

1 11 jours 38BF261060.94

22.74 €

1 11 jours 40AF261064.17

16.96 €

1 9 jours 40BF261064.17

25.16 €

1 11 jours 42AF261067.41

26.70 €

1 11 jours 42BF261067.41

26.31 €

1 11 jours 44AF261070.64

27.87 €

1 11 jours 44BF261070.64

28.32 €

1 11 jours 46AF261073.87

30.72 €

1 11 jours 46BF261073.87

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poulie synchrone Type de courroie XL Largeur de courroie utilisée (mm) 9.5
Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces) 0.37 Matériau Acier au carbone pour structure mécanique Traitement de surface N/A
Poulie synchrone Poulie (sans roulement) Type de forme de la courroie Profil denté trapézoïdal, type circulaire

Assistance technique