Engrenages droits à denture standard (module 1) denture complète 20° angle de pression

Engrenages droits à denture standard (module 1) denture complète 20° angle de pression
  • En promotion
  • Remise sur volume
K standard pinion gear with wide selection of modules, and number of teeth available. Material: S45C with black dye treatment. N 8 precision pinion gear.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M1B15
M1B16
M1B17
M1B19
M1B20
M1B21
M1B22
M1B23
M1B24
M1B25
M1B26
M1B27
M1B28
M1B29
M1B30
M1B32
M1B34
M1B35
M1B36
M1B38
M1B40
M1B42
M1B45
M1B46
M1B48
M1B50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents Forme Diamètre du trou d
(Ø)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum dmax
(mm)
Diamètre min. du trou d'axe dmin
(mm)

5.71 €

1 6 jours 15Type K888

5.79 €

1 6 jours 16Type K888

6.16 €

1 Disponible 9 jours 17Type K888

6.24 €

1 6 jours 19Type K888

5.60 €

1 6 jours 20Type B888

5.71 €

1 6 jours 21Type B888

5.88 €

1 Disponible 11 jours 22Type B888

5.99 €

1 Disponible 6 jours 23Type B888

6.16 €

1 Disponible 9 jours 24Type B8108

6.16 €

1 Disponible 6 jours 25Type B8108

6.63 €

1 6 jours 26Type B8128

6.74 €

1 Disponible 9 jours 27Type B8128

7.11 €

1 Disponible 6 jours 28Type B8128

7.50 €

1 Disponible 6 jours 29Type B8128

7.50 €

1 Disponible 6 jours 30Type B101410

7.86 €

1 6 jours 32Type B101410

8.33 €

1 9 jours 34Type B101410

8.62 €

1 Disponible 6 jours 35Type B101410

8.81 €

1 6 jours 36Type B101510

9.57 €

1 6 jours 38Type B101610

10.01 €

1 Disponible 6 jours 40Type B101910

10.40 €

1 Disponible 6 jours 42Type B101910

11.27 €

1 Disponible 6 jours 45Type B101910

11.44 €

1 6 jours 46Type B101910

11.52 €

1 6 jours 48Type B101910

10.60 €

5.72 €

1 Jour même

Stock

50Type B101910

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement thermique NA Traitement de surface Oxydé noir
Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Dent rectifiée NA Jeu Disponible
roulement NA Largeur de la dent T(mm) 10 Tolérance de trou d'arbre H7
Précision(Ancien JIS) Classe 8 Matériaux (détails) Acier au carbone pour structure mécanique

Assistance technique