• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Engrenages à pignon standard K (module 1.5) Dent à profondeur maximale Angle de pression de 20°

Engrenages à pignon standard K (module 1.5) Dent à profondeur maximale Angle de pression de 20°
  • Remise sur volume

K standard pinion gear with wide selection of modules, and number of teeth available. Material: S45C with black dye treatment. N 8 precision pinion gear.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M1.5B12
M1.5B13
M1.5B14
M1.5B15
M1.5B16
M1.5B17
M1.5B18
M1.5B19
M1.5B20
M1.5B21
M1.5B22
M1.5B23
M1.5B24
M1.5B25
M1.5B26
M1.5B27
M1.5B28
M1.5B29
M1.5B30
M1.5B32
M1.5B34
M1.5B35
M1.5B36
M1.5B38
M1.5B40
M1.5B42
M1.5B44
M1.5B45
M1.5B46
M1.5B48
M1.5B50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de dents Forme Diamètre du trou d
(Ø)
Précision
((Classe) *Nouveau JIS)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum dmax
(mm)
Diamètre min. du trou d'axe dmin
(mm)

8.21 €

4 jours 12Type K8Classe 888

8.42 €

4 jours 13Type K8Classe 888

8.43 €

4 jours 14Type B8Classe 888

8.43 €

4 jours 15Type B8Classe 888

8.72 €

4 jours 16Type B8Classe 8118

9.01 €

4 jours 17Type B8Classe 8118

9.31 €

4 jours 18Type B8Classe 8128

9.52 €

4 jours 19Type B8Classe 8128

9.66 €

Disponible Jour même

Stock

20Type B8Classe 8128

9.80 €

4 jours 21Type B8Classe 8138

10.24 €

4 jours 22Type B8Classe 8148

10.82 €

4 jours 23Type B8Classe 8158

11.12 €

4 jours 24Type B8Classe 8158

10.47 €

6 jours 25Type B8Classe 8168

11.70 €

4 jours 26Type B10Classe 81610

12.06 €

4 jours 27Type B10Classe 81810

12.28 €

4 jours 28Type B10Classe 82010

12.43 €

4 jours 29Type B10Classe 82010

12.72 €

4 jours 30Type B10Classe 82010

13.44 €

4 jours 32Type B10Classe 82210

13.95 €

Disponible Jour même

Stock

34Type B10Classe 82210

14.39 €

4 jours 35Type B10Classe 82210

14.88 €

4 jours 36Type B10Classe 82510

16.06 €

4 jours 38Type B12Classe 82512

16.12 €

4 jours 40Type B12Classe 82512

16.21 €

6 jours 42Type B12Classe 82512

17.31 €

6 jours 44Type B12Classe 82512

17.45 €

6 jours 45Type B12Classe 82512

19.19 €

4 jours 46Type B12Classe 82512

18.84 €

6 jours 48Type B12Classe 82512

20.43 €

4 jours 50Type B12Classe 82512

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement thermique NA Traitement de surface Oxydé noir
Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Dent rectifiée NA Jeu Disponible
roulement NA Largeur de la dent T(mm) 15 Tolérance de trou d'arbre H7
Matériaux (détails) Acier au carbone pour structure mécanique

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique