Engrenages droits à denture standard (module 2.5) denture complète 20° angle de pression

Engrenages droits à denture standard (module 2.5) denture complète 20° angle de pression
  • En promotion
  • Remise sur volume
K standard pinion gear with wide selection of modules, and number of teeth available. Material: S45C with black dye treatment. N 8 precision pinion gear.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M2.5B12
M2.5B13
M2.5B14
M2.5B15
M2.5B16
M2.5B17
M2.5B18
M2.5B19
M2.5B21
M2.5B22
M2.5B24
M2.5B25
M2.5B26
M2.5B27
M2.5B28
M2.5B29
M2.5B30
M2.5B32
M2.5B34
M2.5B35
M2.5B36
M2.5B38
M2.5B40
M2.5B42
M2.5B44
M2.5B45
M2.5B46
M2.5B48
M2.5B50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents Diamètre du trou d
(Ø)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum dmax
(mm)
Diamètre min. du trou d'axe dmin
(mm)

9.85 €

1 Disponible 6 jours 12121212

10.29 €

1 6 jours 13121512

11.52 €

1 6 jours 14121512

11.75 €

1 6 jours 15151815

12.90 €

1 11 jours 16151915

14.13 €

1 6 jours 17152015

15.69 €

1 6 jours 18152215

16.08 €

1 6 jours 19152215

18.77 €

1 6 jours 21152215

21.07 €

1 11 jours 22152515

23.02 €

1 6 jours 24152815

23.40 €

1 6 jours 25153015

26.41 €

1 6 jours 26153215

28.12 €

1 6 jours 27153515

30.73 €

1 6 jours 28153515

31.51 €

1 6 jours 29153515

34.30 €

1 Disponible 6 jours 30153515

35.02 €

16.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

32154015

39.84 €

1 6 jours 34154015

41.63 €

1 6 jours 35154015

43.40 €

1 11 jours 36154015

49.18 €

1 11 jours 38204020

50.95 €

1 11 jours 40204020

57.50 €

1 11 jours 42204020

59.27 €

1 11 jours 44204020

62.04 €

1 11 jours 45204020

66.82 €

1 11 jours 46204020

68.38 €

1 11 jours 48204020

75.93 €

1 11 jours 50204020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Forme Type B Traitement thermique NA
Traitement de surface Oxydé noir Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Dent rectifiée NA
Jeu Disponible roulement NA Largeur de la dent T(mm) 25
Tolérance de trou d'arbre H7 Précision(Ancien JIS) Classe 8 Matériaux (détails) Acier au carbone pour structure mécanique

Assistance technique