Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M3B12 |
M3B13 |
M3B14 |
M3B15 |
M3B16 |
M3B17 |
M3B18 |
M3B19 |
M3B20 |
M3B21 |
M3B22 |
M3B23 |
M3B24 |
M3B25 |
M3B26 |
M3B27 |
M3B28 |
M3B29 |
M3B30 |
M3B32 |
M3B34 |
M3B35 |
M3B36 |
M3B38 |
M3B40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents | Diamètre du trou d (Ø) | Diam. de l'orifice de l'arbre maximum dmax (mm) | Diamètre min. du trou d'axe dmin (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.90 € | 1 | 6 jours | 12 | 15 | 16 | 15 | ||
12.84 € 6.81 € | 1 |
Jour même
Stock | 13 | 15 | 18 | 15 | ||
13.04 € 7.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 14 | 15 | 19 | 15 | |
18.07 € | 1 | 11 jours | 15 | 15 | 20 | 15 | ||
19.84 € | 1 | 11 jours | 16 | 15 | 22 | 15 | ||
22.02 € | 1 | 11 jours | 17 | 15 | 22 | 15 | ||
23.17 € | 1 | 11 jours | 18 | 15 | 22 | 15 | ||
24.63 € | 1 | 11 jours | 19 | 15 | 25 | 15 | ||
27.17 € | 1 | 11 jours | 20 | 15 | 30 | 15 | ||
30.73 € | 1 | 11 jours | 21 | 15 | 30 | 15 | ||
31.51 € | 1 | 11 jours | 22 | 15 | 32 | 15 | ||
33.50 € | 1 | 6 jours | 23 | 15 | 32 | 15 | ||
35.29 € | 1 | 11 jours | 24 | 15 | 32 | 15 | ||
38.06 € | 1 | 6 jours | 25 | 20 | 35 | 20 | ||
41.63 € | 1 | 11 jours | 26 | 20 | 35 | 20 | ||
43.40 € | 1 | 11 jours | 27 | 20 | 35 | 20 | ||
46.19 € | 1 | 11 jours | 28 | 20 | 40 | 20 | ||
47.18 € | 1 | 11 jours | 29 | 20 | 40 | 20 | ||
50.95 € | 1 | 11 jours | 30 | 20 | 45 | 20 | ||
58.28 € | 1 | 11 jours | 32 | 20 | 45 | 20 | ||
66.60 € | 1 | 11 jours | 34 | 20 | 45 | 20 | ||
68.38 € | 1 | 11 jours | 35 | 20 | 45 | 20 | ||
69.17 € | 1 | 11 jours | 36 | 20 | 45 | 20 | ||
79.27 € | 1 | 11 jours | 38 | 25 | 45 | 25 | ||
81.06 € | 1 | 6 jours | 40 | 25 | 45 | 25 |
Loading...
Matériau | Acier | Forme | Type B | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Oxydé noir | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Dent rectifiée | NA |
Jeu | Disponible | roulement | NA | Largeur de la dent T(mm) | 30 |
Tolérance de trou d'arbre | H7 | Précision(Ancien JIS) | Classe 8 | Matériaux (détails) | Acier au carbone pour structure mécanique |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de dents
Diamètre du trou d(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles