Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M4B12 |
M4B13 |
M4B14 |
M4B15 |
M4B16 |
M4B17 |
M4B18 |
M4B19 |
M4B20 |
M4B21 |
M4B22 |
M4B23 |
M4B24 |
M4B25 |
M4B26 |
M4B27 |
M4B28 |
M4B29 |
M4B30 |
M4B32 |
M4B34 |
M4B35 |
M4B36 |
M4B38 |
M4B40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents | Diamètre du trou d (Ø) | Diam. de l'orifice de l'arbre maximum dmax (mm) | Diamètre min. du trou d'axe dmin (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 20 | 20 | 20 | |
27.11 € 12.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 13 | 20 | 22 | 20 | |
29.57 € 13.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 14 | 20 | 22 | 20 | |
33.33 € | 1 | 6 jours | 15 | 20 | 25 | 20 | ||
37.49 € | 1 | 6 jours | 16 | 20 | 28 | 20 | ||
42.05 € | 1 | 11 jours | 17 | 20 | 30 | 20 | ||
46.61 € | 1 | 9 jours | 18 | 20 | 32 | 20 | ||
51.17 € | 1 | 11 jours | 19 | 20 | 35 | 20 | ||
55.71 € | 1 | 11 jours | 20 | 20 | 35 | 20 | ||
59.06 € | 1 | 11 jours | 21 | 20 | 40 | 20 | ||
63.62 € | 1 | 11 jours | 22 | 20 | 40 | 20 | ||
72.16 € | 1 | 11 jours | 23 | 20 | 45 | 20 | ||
75.51 € | 1 | 11 jours | 24 | 20 | 45 | 20 | ||
84.83 € | 1 | 11 jours | 25 | 20 | 45 | 20 | ||
89.17 € | 1 | 11 jours | 26 | 20 | 50 | 20 | ||
92.51 € | 1 | 11 jours | 27 | 20 | 50 | 20 | ||
103.63 € | 1 | 11 jours | 28 | 20 | 55 | 20 | ||
105.18 € | 1 | 11 jours | 29 | 20 | 55 | 20 | ||
113.94 € | 1 | 11 jours | 30 | 20 | 55 | 20 | ||
117.29 € | 1 | 11 jours | 32 | 22 | 55 | 22 | ||
129.74 € | 1 | 11 jours | 34 | 22 | 55 | 22 | ||
138.50 € | 1 | 11 jours | 35 | 22 | 55 | 22 | ||
141.27 € | 1 | 11 jours | 36 | 22 | 55 | 22 | ||
162.20 € | 1 | 11 jours | 38 | 22 | 55 | 22 | ||
173.93 € | 1 | 11 jours | 40 | 25 | 55 | 25 |
Loading...
Matériau | Acier | Forme | Type B | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Oxydé noir | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Dent rectifiée | NA |
Jeu | Disponible | roulement | NA | Largeur de la dent T(mm) | 40 |
Tolérance de trou d'arbre | H7 | Précision(Ancien JIS) | Classe 8 | Matériaux (détails) | Acier au carbone pour structure mécanique |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de dents
Diamètre du trou d(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles