• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Crémaillères KCPF (avec les deux extrémités déjà finies)

Crémaillères KCPF (avec les deux extrémités déjà finies)

K standard rack gear with a wide range of circular pitches and lengths. S45C made with black dye treatment. A precision rack gear.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KCPF5-1000
KCPF5-1500
KCPF5-2000
KCPF10-1000
KCPF10-1500
KCPF10-2000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Module (M) / pas circulaire (P) Longueur totale L
(mm)
Longueur (nominale) Nombre effectif de pics Largeur de la dent W
(mm)
Hauteur h
(mm)

66.73 €

6 jours 1.5915100010002001520

94.67 €

6 jours 1.5915150015003001520

92.71 €

6 jours 1.5915205020004101520

106.21 €

6 jours 3.1831100010001003035

156.88 €

6 jours 3.1831150015001503035

218.44 €

6 jours 3.1831205020002053035

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Type Rack (rectangulaire) Matériau Acier
Traitement thermique NA Dent rectifiée NA Traitement de surface Oxydé noir
Finition de la face d'extrémité Disponible Matériaux (détails) EN 1.1191 équiv.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique