Crémaillères KFH avec trous de fixation usinables (avec les deux faces déjà terminées)

Crémaillères KFH avec trous de fixation usinables (avec les deux faces déjà terminées)
  • En promotion
K standard rack gear with a wide range of modules and lengths. S45C made with black dye treatment. A precision rack gear.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KFH1.5-1000
KFH1.5-1500
KFH1.5-2000
KFH2-1000
KFH2-1500
KFH2-2000
KFH2.5-1000
KFH2.5-1500
KFH2.5-2000
KFH3-1000
KFH3-1500
KFH3-2000
KFH4-1000
KFH4-1500
KFH4-2000
KFH5-1000
KFH5-1500
KFH6-1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Module (M) / pas circulaire (P) Longueur totale L
(mm)
Longueur (nominale) Nombre effectif de pics Largeur de la dent W
(mm)
Hauteur h
(mm)

102.09 €

1 6 jours 1.5999.0310002121520

117.55 €

83.46 €

1 Jour même

Stock

1.51507.9715003201520

135.40 €

1 8 jours 1.52049.8920004351520

124.81 €

1 8 jours 21005.3110001602025

129.75 €

1 8 jours 21507.9715002402025

183.29 €

1 8 jours 22048.3220003262025

166.01 €

1 17 jours 2.51005.3110001282530

169.04 €

1 8 jours 2.51507.9715001922530

231.68 €

1 8 jours 2.52049.8920002612530

145.58 €

1 8 jours 3999.0310001063035

219.95 €

1 8 jours 31507.9715001603035

299.46 €

1 8 jours 32045.1820002173035

225.54 €

1 8 jours 41005.311000804045

333.64 €

1 8 jours 41507.9715001204045

450.59 €

1 8 jours 42048.3220001634045

329.34 €

1 8 jours 51005.311000645050

492.18 €

1 8 jours 51507.971500965050

455.54 €

1 8 jours 6999.031000536060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Type Rack (rectangulaire) Matériau Acier
Traitement thermique Normalisation Dent rectifiée NA Traitement de surface Oxydé noir
Finition de la face d'extrémité Disponible Matériaux (détails) EN 1.1191 équiv.

Assistance technique