Pignons simples-doubles 40SD

Pignons simples-doubles 40SD
  • En promotion
  • Remise sur volume
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
40SD10
40SD11
40SD13
40SD14
40SD15
40SD16
40SD17
40SD18
40SD19
40SD20
40SD21
40SD22
40SD23
40SD24
40SD25
40SD26
40SD27
40SD28
40SD29
40SD30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum
(mm)
Diamètre d'alésage de l'arbre minimum
(mm)

14.80 €

1 11 jours 10101511

15.34 €

1 11 jours 11101611

13.65 €

7.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

13132014

15.52 €

1 Disponible 6 jours 14132514

17.69 €

1 Disponible 6 jours 15132814

18.39 €

1 9 jours 16133014

19.97 €

1 Disponible 6 jours 17133214

22.53 €

1 Disponible 6 jours 18133814

25.74 €

1 11 jours 19134214

26.05 €

1 Disponible 6 jours 20134514

32.99 €

1 Disponible 10 jours 21134814

37.29 €

1 11 jours 22135014

39.85 €

1 11 jours 23135214

38.18 €

19.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

24135514

45.56 €

1 11 jours 25135814

49.30 €

1 11 jours 26136214

50.23 €

1 11 jours 27166517

53.98 €

1 11 jours 28166817

58.22 €

1 11 jours 29167017

61.25 €

1 11 jours 30167517

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Forme SD Chaîne n° 40 Nombre de rails 2
Type Types à avant-trous Matériau Acier Type à chaîne Standard
Type à arbre Avant-trous standard Traitement de surface NA

Assistance technique