Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
80SD10 |
80SD11 |
80SD12 |
80SD13 |
80SD14 |
80SD15 |
80SD16 |
80SD17 |
80SD18 |
80SD19 |
80SD20 |
80SD21 |
80SD22 |
80SD23 |
80SD24 |
80SD25 |
80SD26 |
80SD27 |
80SD28 |
80SD29 |
80SD30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Diam. de trou d'arbre d (mm) | Diam. de l'orifice de l'arbre maximum (mm) | Diamètre d'alésage de l'arbre minimum (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.69 € | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 32 | 21 | ||
69.70 € | 1 | 11 jours | 11 | 20 | 40 | 21 | ||
67.24 € | 1 | 9 jours | 12 | 20 | 46 | 21 | ||
84.55 € | 1 | 11 jours | 13 | 20 | 51 | 21 | ||
96.73 € | 1 | 9 jours | 14 | 20 | 57 | 21 | ||
103.45 € | 1 | 6 jours | 15 | 20 | 63 | 21 | ||
120.85 € | 1 | 6 jours | 16 | 20 | 70 | 21 | ||
131.17 € | 1 | 11 jours | 17 | 20 | 75 | 21 | ||
145.61 € | 1 | 6 jours | 18 | 23 | 80 | 24 | ||
160.99 € | 1 | 11 jours | 19 | 23 | 80 | 24 | ||
179.72 € | 1 | 11 jours | 20 | 23 | 95 | 24 | ||
196.51 € | 1 | 11 jours | 21 | 23 | 95 | 24 | ||
167.51 € | 1 | 11 jours | 22 | 23 | 106 | 24 | ||
182.83 € | 1 | 11 jours | 23 | 23 | 110 | 24 | ||
204.31 € | 1 | 11 jours | 24 | 23 | 115 | 24 | ||
220.67 € | 1 | 11 jours | 25 | 23 | 124 | 24 | ||
232.45 € | 1 | 11 jours | 26 | 23 | 130 | 24 | ||
259.48 € | 1 | 11 jours | 27 | 23 | 135 | 24 | ||
261.44 € | 1 | 11 jours | 28 | 23 | 140 | 24 | ||
296.78 € | 1 | 11 jours | 29 | 23 | 148 | 24 | ||
306.29 € | 1 | 11 jours | 30 | 23 | 155 | 24 |
Loading...
Forme du pignon | Forme SD | Chaîne n° | 80 | Nombre de rails | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Types à avant-trous | Matériau | Acier | Type à chaîne | Standard |
Type à arbre | Avant-trous standard | Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Diam. de trou d'arbre d(mm)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum(mm)
Diamètre d'alésage de l'arbre minimum(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles