Pignon d'alésage fini FBK35B

Pignon d'alésage fini FBK35B
  • Remise sur volume
FBK finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy previous JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FBK35B11D10
FBK35B13D10
FBK35B15D20
FBK35B16D18
FBK35B18D20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Largeur du logement de clavette b
(mm)

12.37 €

1 6 jours 11104

13.38 €

1 6 jours 13104

14.49 €

1 Disponible 6 jours 15205

13.94 €

1 Disponible 6 jours 16185

15.19 €

1 Disponible 6 jours 18205

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° 35 Nombre de rails 1
Type Trou d'arbre de type usinage Matériau Acier Type à chaîne Standard
Type à arbre Orifice de l'arbre usiné Traitement de surface NA

Assistance technique