Pignon d'alésage fini FBN40SD

Pignon d'alésage fini FBN40SD
  • Remise sur volume
FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FBN40SD12D15
FBN40SD13D18
FBN40SD13D20
FBN40SD14D18
FBN40SD14D20
FBN40SD15D20
FBN40SD15D25
FBN40SD16D20
FBN40SD16D25
FBN40SD17D25
FBN40SD17D28
FBN40SD17D30
FBN40SD18D25
FBN40SD18D28
FBN40SD18D30
FBN40SD18D35
FBN40SD19D25
FBN40SD19D28
FBN40SD19D30
FBN40SD20D25
FBN40SD20D28
FBN40SD20D30
FBN40SD20D35
FBN40SD21D25
FBN40SD21D28
FBN40SD21D30
FBN40SD21D35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme du pignon Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)

22.81 €

1 6 jours Type B1215

24.15 €

1 9 jours Type B1318

24.15 €

1 9 jours Type B1320

25.63 €

1 11 jours Type B1418

25.63 €

1 9 jours Type B1420

26.25 €

1 Disponible 6 jours Type B1520

26.25 €

1 Disponible 6 jours Forme SD1525

31.64 €

1 11 jours Forme SD1620

31.64 €

1 9 jours Forme SD1625

32.42 €

1 11 jours Forme SD1725

32.42 €

1 11 jours Forme SD1728

32.42 €

1 11 jours Forme SD1730

35.00 €

1 9 jours Forme SD1825

35.00 €

1 11 jours Forme SD1828

35.00 €

1 11 jours Forme SD1830

35.00 €

1 11 jours Forme SD1835

38.97 €

1 11 jours Forme SD1925

38.97 €

1 11 jours Forme SD1928

38.97 €

1 11 jours Forme SD1930

39.29 €

1 6 jours Forme SD2025

39.29 €

1 11 jours Forme SD2028

39.29 €

1 11 jours Forme SD2030

39.29 €

1 11 jours Forme SD2035

43.88 €

1 Disponible 6 jours Forme SD2125

43.88 €

1 11 jours Forme SD2128

43.88 €

1 11 jours Forme SD2130

43.88 €

1 11 jours Forme SD2135

Loading...

  1. 1

Informations de base

Chaîne n° 40 Nombre de rails 1 Type Trou d'arbre de type usinage
Matériau Acier Type à chaîne Standard Type à arbre Orifice de l'arbre usiné
Traitement de surface NA

Assistance technique