Pignon K40, ancien modèle B

Pignon K40, ancien modèle B
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K40B10
K40B11
K40B12
K40B13
K40B14
K40B15
K40B16
K40B17
K40B18
K40B19
K40B20
K40B21
K40B22
K40B23
K40B24
K40B25
K40B26
K40B27
K40B28
K40B29
K40B30
K40B31
K40B32
K40B33
K40B34
K40B35
K40B36
K40B37
K40B38
K40B39
K40B40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum
(mm)
Diamètre d'alésage de l'arbre minimum
(mm)

7.08 €

1 6 jours 1091610

7.67 €

1 6 jours 11101611

9.07 €

1 6 jours 12101811

9.74 €

1 11 jours 13122013

9.59 €

1 11 jours 14122513

11.44 €

1 11 jours 15122813

12.54 €

1 6 jours 16133014

13.66 €

1 6 jours 17133214

15.59 €

1 10 jours 18133214

16.76 €

1 11 jours 19143215

17.35 €

1 6 jours 20143515

22.61 €

1 11 jours 21143515

23.39 €

1 11 jours 22143515

24.96 €

1 11 jours 23143515

25.74 €

1 11 jours 24143515

27.70 €

1 11 jours 25143515

29.65 €

1 11 jours 26143515

36.26 €

1 11 jours 27144515

35.09 €

1 11 jours 28144515

36.66 €

1 11 jours 29144515

32.77 €

1 11 jours 30144515

42.13 €

1 11 jours 31144515

44.46 €

1 11 jours 32144515

44.85 €

1 11 jours 33144515

49.52 €

1 11 jours 34144515

52.63 €

1 11 jours 35144515

53.03 €

1 11 jours 36164517

58.09 €

1 11 jours 37164517

60.04 €

1 11 jours 38164517

59.52 €

1 11 jours 39164517

64.18 €

1 11 jours 40164517

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° 40 Nombre de rails 1
Type Types à avant-trous Matériau Acier Type à chaîne Standard
Type à arbre Avant-trous standard Traitement de surface NA

Assistance technique