Pignon K80, ancien type B

Pignon K80, ancien type B
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K80B12
K80B14
K80B15
K80B16
K80B18
K80B19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum
(mm)
Diamètre d'alésage de l'arbre minimum
(mm)

43.70 €

1 11 jours 12154616

53.84 €

1 11 jours 14165517

58.53 €

1 11 jours 15205521

67.10 €

1 11 jours 16205521

81.15 €

1 11 jours 18206021

88.17 €

1 11 jours 19206021

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° 80 Nombre de rails 1
Type Types à avant-trous Matériau Acier Type à chaîne Standard
Type à arbre Avant-trous standard Traitement de surface NA

Assistance technique