Pignon à alésage fini en acier inoxydable SUSFBN80B

Pignon à alésage fini en acier inoxydable SUSFBN80B
FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SUSFBN80B15D25

Référence pièce
SUSFBN80B15D25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

109.95 €

1 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° 80 Nombre de dents(t) 15
Nombre de rails 1 Diam. de trou d'arbre d(mm) 25 Type Trou d'arbre de type usinage
Matériau Acier inoxydable Type à chaîne Standard Type à arbre Orifice de l'arbre usiné
Traitement de surface NA Largeur du logement de clavette b(mm) 8

Vous vous trouvez sur la page de Pignon à alésage fini en acier inoxydable SUSFBN80B, le numéro d'article est le suivant: SUSFBN80B15D25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUSFBN80B15D25.

Assistance technique