Pignons à pas double 2052 en acier inoxydable standard SUS, Laura B Form pour série R

Pignons à pas double 2052 en acier inoxydable standard SUS, Laura B Form pour série R
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS2052B10
SUS2052B11
SUS2052B12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)

124.67 €

1 11 jours 10

89.23 €

1 9 jours 11

110.80 €

1 11 jours 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° C2052 Nombre de rails 1
Diam. de trou d'arbre d(mm) 20 Type Types à avant-trous Matériau Acier inoxydable
Type à chaîne Pas double Type à rouleau Rouleau R Type à arbre Avant-trous standard
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum(mm) 48 Diamètre d'alésage de l'arbre minimum(mm) 21 Traitement de surface NA

Assistance technique